PSS 4000 otomasyon sistemi için donanım

Emniyet ve otomasyon çözümleri

PSS 4000 otomasyon sistemi için donanım

Otomasyon sistemi PSS 4000 emniyet ve otomasyon için çeşitli çözümler sunar: çeşitli performans sınıflarındaki denetleyiciler, I/O cihazları, çok sayıda I/O modülleri, ağ bileşenleri ve döner kodlayıcılar. Sizin için doğru denetleyiciyi seçin ve onu istediğiniz I/O modülleri ve diğer bileşenleri ile yenilikçi kontrol sistemlerine genişletin. Gerçek zamanlı Ethernet ile ağ oluşturma ve iletişim sağlanır

PSSnet sistem bileşenleri ile SafetyNET p gibi Ethernet tabanlı iletişim sistemleri için ağ topolojinizi oluşturabilirsiniz. Denetleyicilerimiz ve üçüncü taraf denetleyiciler arasındaki iletişimi sağlamak için ağ geçitlerimizi protokol dönüştürücüleri olarak kullanın. Bu, PSS 4000 otomasyon sisteminin mevcut CANopen veya EtherCAT mimarilerine entegre edilmesine izin verir.

PSENenco döner kodlayıcılar, konum ve hızı belirlemek için PLC denetleyicileri PSSuniversal PLC ile birlikte kullanılır. Bunlar, farklı, mutlak konum değerlerini sağlayan mutlak enkoderlerdir.

PSS 4000 otomasyon sistemi için donanım

  • Emniyet ve otomasyon çözümleri
  • Modüler sistem kurulumu sayesinde esneklik
  • Gerçek zamanlı Ethernet SafetyNET p üzerinden güvenli iletişimler
  • Her uygulamaya yönelik çeşitli donanım performansı sınıfları
  • PSSnet ile mevcut mimarilere entegre edilebilir
  • PSENenco ile konumu ve hızı belirler
PSS 4000 otomasyon sistemi için donanım

Demiryolu teknolojisi ve zorlayıcı iklimler için kontrol sistemi

Ürün yelpazemiz: PSS 4000 otomasyon sistemi için donanım
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan