Yetkilendirme ve Erişim Yönetimi – I.A.M.

Kullanıcı kimlik doğrulamasından çalışma modu seçimine veya veri ve ağ güvenliğinden erişim yönetimine kadar. Emniyet ve Güvenliği tek bir sistemde sunuyoruz!

Çalışan koruması, sorumluluk koruması, üretkenlik ve veri koruması konularında nasıl ustalaşırsınız? Aynı anda nasıl hem kalitenizi artırır, hem de makinelerinize dışarıdan müdahaleyi önlersiniz? Verilerinizi ve çalışanlarınızı nasıl eşit ölçüde korursunuz?

“Yetkilendirme ve Erişim Yönetimi” (kısaca I.A.M.) ile, geniş kapsamlı bir ürün ve yazılım paketinin yanı sıra erişim yönetiminin günlük zorluklarına yönelik kişiye özel çözümler sunuyoruz. Makine erişiminizi ve çalışan izinlerinizi düzenlemenize yardımcı olacağız. Basit kimlik doğrulamadan karmaşık erişim yönetimine, fonksiyonel olarak emniyetli çalışma modu seçiminden elektronik bakım korumasına. Bunları yaparken de değerli verilerinizi yetkisiz erişimden ve tesisinize yönelik bilgisayar korsanı saldırılarından koruyacağız. Pilz ile doğru çözümü bulacak ve tek sistemde Emniyet ve Güvenlik elde edeceksiniz.

I.A.M. neden sizin için de önemlidir? - Dört temel değerimiz

Çalışan koruması simgesi

Çalışan koruması

Fiziksel ve zihinsel sağlığa yönelik tehlikelerden kaçınmak için çalışmalar uygun şekilde düzenlenmelidir. Bu, endüstriyel tesis ve makineleri çalıştırırken işin doğası olmalıdır, ancak bilinçli veya bilinçsiz olarak uygulamada çoğu zaman yeterli dikkat gösterilmez.

Çalışanlarınızın mümkün olan en iyi şekilde korunması için Pilz’in, makineleriniz için tehlike seviyelerini kontrol etmek üzere bir tehlike değerlendirmesi yapmasını ve erişimlerin nasıl güvence altına alınması gerektiğini incelemesini sağlayabilirsiniz. Emniyet kapılarına ve uygun nitelikli personele verilen uygun erişim izinlerine ek olarak, çalışma modlarının kullanımı da başka bir faydalı önlemdir. Çalışma modu seçimi, PITmode ürünleri kullanılarak fonksiyonel emniyet ile kontrol edilebilir. Bu, her çalışanın yalnızca kalifiye olduğu işi yapabileceğine dair teknik garanti verir ve böylece tehlikelere ve kazalara karşı maksimum koruma sunar.

Sorumluluk koruması

Bir endüstriyel kaza meydana gelmesi durumunda sorulacak ilk soru, ilgili tarafların sorumlu tutulup tutulamayacağıdır. Bu nedenle, özellikle şirket yönetimi düzeyinde ve üretim ve bakım yöneticileri arasında, uygun önlemlerin alınması ve bu önlemlerin etkinliğinin düzenli olarak kontrol edilmesi esastır. Bu ihmal edilirse, işverenler ve ilgili taraflar eylemlerinden veya eyleme geçmemelerinden sorumlu tutulabilir!

Örneğin, çalışanları görevlerine göre seçip eğitmek ve onlara uygun araçları sağlamak potansiyel önlemlerdir. Organizasyon önlemlerine ek olarak, PITreader ile erişim yönetimi gibi teknik çözümleri de kullanabilirsiniz. Bu şekilde, belirli makineler veya işlemler için izlenebilir, bireysel ve gerekirse geçici izinler atamak her zaman mümkündür.

Sorumluluk koruması simgesi
Üretkenliği koruma simgesi

Üretkenlik koruması

Gerekli makine emniyeti önlemleri tesislerinizin üretkenliği pahasına olmamalıdır. Makine durma sürelerinin (en kötü durumda yaralılar olması veya makinenin hasar görmesi) nedeni sıklıkla dışarıdan müdahale, yanlış çalışma ve erişim kontrollerinin eksikliğidir. Açık sorumluluklar, uygun izinler ve kullanıcı eylemlerinin günlüğe kaydedilmesi ile hataları önleyebilir ve optimum izlenebilirlik sağlayabilirsiniz. PITreader, erişim yönetimi fonksiyonlarıyla emniyet, güvenlik ve değerli tesisinizin üretkenliğini korumak için ideal bir çözüm sunar.

Veri koruması

Standartların durumundaki sürekli değişiklikler nedeniyle, veri koruması ve ağ güvenliği üzerine giderek daha fazla odaklanılmaktadır. Artık güvenlik unsurlarını da göz önünde bulundurulmadan Kapsamlı Emniyet mümkün değildir. Bütünsel bir emniyet konsepti gereklidir. AB’de 2027 yılında yürürlüğe girecek olan Makine Regülasyonu, gelecekte bunu da kapsayacaktır.

Bununla birlikte, daha bugünden verilerinizin, teknik bilginizin ve operasyonlarınızın yetkisiz erişime karşı korunması gerekiyor. Açılıp kapatılabilen USB arabirimi PIT oe USB gibi akıllı ürünler, gerek bilgisayar korsanlarının saldırılarından kaynaklanan "dış" tehditlere, gerekse dikkatsizlik veya kasıttan kaynaklanan "iç" tehditlere karşı güvenlik sağlar. Ek bir faktör olarak PITreader kullanın, böylece tüm veri bağlantıları kimlik doğrulama yoluyla yalnızca geçici olarak etkinleştirilebilir.

Veri koruması simgesi

Daha fazla bilgi:

Top
Genel Merkez

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan