Otomatik yönlendirmeli araç sistemlerinin emniyet otomasyonu

Üretimdeki bir AGVS'nin yanında duran adam

Sensör teknolojisi, kontrol teknolojisi ve güvenlik bileşenlerini içeren tamamen emniyetli çözümün bulunduğu otomatik yönlendirmeli araç (AGV), araç sistemi (AGVS) ve mobil platformumuzun otomasyonuna yönelik çözümümüze güvenin. AGVS'ye yetkisiz erişimi önlemek için size üretim alanı izlemeyle uygulamanızın korunmasından güvenlik çözümüne kadar önerilerde bulunuruz.

Uzmanlarımızın bilgisinden faydalanın: Satın alma ve tasarım aşamasında sistem konseptleri geliştirilmesinden, mobil uygulamalarınızın ISO 3691-4'e uygun olarak devreye alınmasına kadar, uygun hizmetler ve eğitim sunuyoruz.

İnsan ve AGVS için çarpışma koruması

Emniyet lazer tarayıcısı PSENscan ürün fotoğrafı

PSENscan emniyet lazer tarayıcısı, otomatik yönlendirmeli araç sistemlerinin korunmasını ve verimli alan izlemesini sağlar. PSENscan, araç yolundaki nesneleri algılar ve üretkenlikten ödün vermeden yüksek hızlarda bile maksimum emniyet sağlar. 70 adede kadar korumalı alan, korumalı alanın viraj alırken veya engellerin etrafından geçerken dinamik olarak ayarlanmasını sağlar. Korumalı alanın ayarlanması, lazer tarayıcıdaki enkoder girişlerinin doğrudan analiz edilmesiyle gerçekleştirilir.

Hepsini emniyetli şekilde algılayın, yerini belirleyin ve gezinin!

PSENscan emniyetli lazer tarayıcı, konum belirleme ve navigasyon için mesafe verilerini sağlar. Veriler doğrudan C++ Kitaplığı aracılığıyla veya ROS modülleri olarak kullanılabilir. Kendi SLAM algoritmanız için kullanın (Eşzamanlı Konum Belirleme ve Haritalama). Böylece, örneğin navigasyon için ortam haritaları oluşturularak AGV sisteminin engellerden kaçınması sağlanır. Mobil uygulamaların üretim ortamlarında daha dinamik ve dolayısıyla emniyetli bir şekilde uygulanması avantajından faydalanırsınız.

Mobil robotik teknolojisine ilişkin teknik incelemede robot yer belirlemesi için lazer mesafe verilerinin kullanılması hakkında çok daha fazla bilgi bulacaksınız.

Basitçe entegre edin ve başlayın!

PSENscan emniyet lazer tarayıcısı, myPNOZ modüler emniyet rölesi kontrol ve sinyal cihazları PITestop ve PITsign kombinasyonu, karşılıklı uyumlu bileşenler sayesinde maliyeti optimize edilmiş bir çözüm sağlar. Emniyet otomasyonunun yanı sıra, otomatik kılavuzlu araç sistemlerinin emniyetli şekilde çalıştırılması konusunda size yardımcı olmamızı sağlayan kapsamlı bir hizmet paketimiz de bulunmaktadır.

Partnerimiz olarak şunlardan yararlanacaksınız:

  • Eksiksiz tek noktadan emniyet çözümü zaman ve maliyet tasarrufu sağlar
  • Sağlam bileşenler yüksek kullanılabilirlik sağlar
  • Daha fazla esneklik için açık arayüzler
  • Eğitim ve danışmanlığın yanı sıra gerektiğinde uluslararası uygunluk denetimi, ör. AGVS ve tüm uygulama için CE işareti.
  • AGVS uygulamasının ISO 3691-4 gereksinimleriyle uyumlu hale getirilmesi
El sıkışan iki adam

Bireysel, mobil robotik uygulamanızın uygulanması için
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan