Türkiye | türkçe

Kontrol ve sinyal cihazları

Tamamen güvenli

Kontrol ve sinyal cihazları

Doğru kontrol ve sinyal cihazlarının seçimi insan ve makine emniyetinde temel bir faktördür. Pilz kontrol ve sinyal cihazları bu nedenle personeliniz için tehlikeli durumlar arz eden tüm alanlarda kullanıma yöneliktir. Sisteminizi devreye alma ve düzenli işletme, bakım ve servis esnasında kullanılabilir.

Size ayrıca acil durdurma butonu, muting lambaları, elle çalıştırılan kontrol cihazları, etkinleştirme anahtarı ve işletim modu seçme anahtarı sunuyoruz. Ürünlerimiz kısa reaksiyon süreleri sağlar ve bu nedenle uygulamanız için güvenli bir bileşendir!

Kontrol ve sinyal cihazlarının avantajları

  • Şirketin etkinliği insan ve makine emniyeti üzerine odaklıdır
  • Güvenilir, yüksek kaliteli ürünler ve maksimum uyumluluk
  • Tüm Pilz kontrol sistemlerine entegre edilebilir
  • İlgili tüm standartlara ve uygun sertifikalara uyum sağlar
  • Kolay ve hızlı kurulum sayesinde maliyet tasarrufu sağlar
  • Fonksiyonel, sağlam tasarımı sayesinde uzun kullanım ömrü
  • Uygulama aralığı: EN/IEC 60947-5-1 and EN/IEC 60947-5-5
Kontrol ve sinyal cihazlarının avantajları

Personeliniz bizimle emniyetli tarafta

Pilz kontrol ve sinyal cihazları bu nedenle personeliniz için tehlikeli durumlar arz eden tüm alanlarda kullanıma yöneliktir. Sisteminizi devreye alma ve düzenli işletme, bakım ve servis esnasında kullanılabilir.

Personeliniz bizimle emniyetli tarafta

Sanayi kullanımı

Ürün yelpazemiz: Kontrol ve sinyal cihazları

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr