PMC SI6 ve PMC SC6 servo amplifikatörler

Kompakt, esnek ve birleştirilebilir sürücü kontrolörleri

PMC SI6 ve PMC SC6 servo amplifikatörler

PMC SC6 ve PMC SI6 servo amplifikatörler sayesinde kompakt bir tasarımda esnek, birleştirilebilir sürücü kontrolörlerinden yararlanırsınız. Kumanda kabinindeki altı eksen için sadece 180 mm toplam genişlik gerekir!

PMC SI6 ve PMC SC6’nın hızlı devreye alınması, mekanik ve elektronik olarak ilgili tüm motor verilerini dijital formda, kolay ve emniyetli bir şekilde sağlayan elektronik motor isim plakası ve emniyetli parametre ayarları ile gerçekleştirilir.

Sürücü kontrolörleri tüm Ethernet tabanlı iletişim protokolleri, örneğin EtherCAT ve PROFINET üzerinden bağlanabilir.

Hassas, üretken ve esnek

PMC SI6 servo amplifikatör çok eksenli sistemi:

PMC SI6 servo amplifikatörü çok eksenli sistemi

PMC SI6 kompakt servo amplifikatörlerle ölçeklendirilebilir bir çok eksenli çözüme sahip olursunuz ve bu çözüm özellikle dört eksenli ve üzeri büyük tesis ve makinelerde kullanım için uygundur. Sadece 45 mm genişlikte olması sayesinde kumanda kabininde değerli alandan tasarruf edersiniz. Servo amplifikatörler tek ve çift eksenli kontrolörler olarak sunulur ve iki farklı güç besleme boyutunda sunulan PMC PS6 güç kaynağı ile çalıştırılır. Güç kaynağının ölçeklenebilirliği birbirine paralel olarak birden fazla güç kaynağının işletilebilmesi sayesinde elde edilir. Çift eksenli modüller kullanıldığında asimetrik nominal akım yükü mümkündür. Bu, tip farklılığını ve buna bağlı stok tutma ihtiyacınızı azaltmanızı sağlar. Çok eksenli sistem her uygulamaya uyacak şekilde ölçeklendirilebilir ve bu sayede ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılayan eni dar güçlü bir çok eksenli sistem oluşturmak için birleştirilebilir.

PMC SC6 servo amplifikatör kompakt sistemi

PMC SC6 servo amplifikatör kompakt sistemi

PMC SC6 servo amplifikatörler iki ila dört eksenli makinelerde ve kompakt tesislerde kullanım için ideal olan genişletilebilir bağımsız bir çözüm sunmaktadır. Bu da, kumanda kabininiz için sadece 45 mm genişliğe sahip alandan tasarruf sağlayan bir çözüm oluşturur. Servo amplifikatörler entegre güç kaynağına sahiptir ve tek ve çift eksenli kontrolörler olarak hem asenkron hem de senkron servo motorlar için mevcuttur. Ara devre bağlantısı seçeneğiyle, PMC SC6 servo amplifikatörler, bir sürücünün ürettiği enerjiyi farklı bir sürücü için motor enerjisi olarak kullanır ve böylece özellikle enerji verimliliği sağlar.

PMC SI6 ve PMC SC6 servo amplifikatörlerin avantajları

  • 50 A’ya (PMC SI6) veya 19 A'ya (PMC SC6) varan çıkış nominal akımı ve %250 aşırı yük kapasitesine sahip tek eksenli veya çift eksenli kontrolör
  • Tek kablolu çözüm yer ve maliyet tasarrufu sağlar
  • Entegre EtherCAT veya PROFINET haberleşmesi
  • PL e [KS1] [EV2] [KS3] düzeyine kadar sürücü ile entegre emniyet fonksiyonları
  • Entegre fren kontrolörü
  • Farklı hızlara sahip motorları çalıştırırken çift eksenli kontrolörlerde asimetrik oranlı güç tüketimi
PMC SI6 ve PMC SC6 servo amplifikatörlerin avantajları

PMC SI6 ve PMC SC6 servo amplifikatörlerin özellikleri

PMC SI6 ve PMC SC6 servo amplifikatörlerin özellikleri
  • 45 x 343 x 265 (E x Y x D mm) kompakt boyutlar
  • Arabirimler: EtherCAT, PROFINET
  • Emniyet fonksiyonları: STO, SS1 (terminaller, FSoE)
  • Dijital girişlerin sayısı: 8
  • Kodlayıcı arayüzleri: EnDat 2.2, EnDat 2.1 (12 VDC), SSI, artımlı TTL, artımlı HTL, darbe/yön HTL, çözücü

Çok eksenli uygulamalar için servo amplifikatör

PMC SI6 ve PMC SC6 servo amplifikatörler sayesinde kompakt ila büyük tesis ve makinelerde çok eksenli uygulamalar için ideal çözüme sahip olursunuz: 

  • iki ile dört eksenli kompakt tesis ve makineler için PMC SC6 bağımsız sürücü kontrolörü ideal seçenektir. İkiden fazla ekseni olan makinelerde PMC SI6 serisindeki eksen modülleri kullanılarak genişletilebilir. Bu eksen modülü teknolojisi serisine, PMC SC6 bağımsız sürücü kontrolörünün ara devre bağlantısı üzerinden enerji verilir, böylece kendi güç kaynağı ünitesine ihtiyaç duymaz. Sonuç olarak maliyet tasarrufu sağlayan bir çözüm elde edilir. 
  • 4’ten fazla eksene sahip büyük tesis ve makineler PMC SI6 servo amplifikatörlerle ölçeklendirilebilir çok eksenli çözümü kullanırlar.

PMCprimo hareket kontrol sistemimizle birlikte, PMC EZ servo motorlar ve konfigüre edilebilir, küçük PNOZmulti 2 kontrolör sayesinde komple, ekonomik, tek tedarikçi tarafından sağlanan bir çözüme kavuşursunuz.

Çok eksenli uygulamalar için servo amplifikatör

Çözümünüzü tamamlayın

Ürün yelpazemiz: PMC SI6 ve PMC SC6 servo amplifikatörler

PMC SI6 ve PMC SC6 servo amplifikatörler için aksesuarlar

PMC SI6 ve PMC SC6 servo amplifikatörlerle uyumlu aksesuarlar

PMC SI6 servo amplifikatörü çok eksenli sistemi: hassas, üretken ve esnek

En az dört eksene sahip büyük tesis ve makinelerde kullanıma yönelik ölçeklendirilebilir çok eksenli çözüm.
Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr