Birincil paketlemede otomasyon çözümleri

Primer ambalaj hatlarının otomasyonu

Birincil ambalajlamada paketleme hatlarını otomatikleştirirken, paketlenen ürünler çoğunlukla gıda, içecek, ilaç ve hatta tüketici bakım ürünleridir. Özellikle bu endüstrilerde, paketleme makineleri ve tesisleri sürekli temizlik işlemlerine tabi tutulduğundan, proses koruması ve hijyen gereklilikleri çok yüksektir. Kullanılabilirlik ve emniyet; şişeleme tesisleri, form, dolum ve kapatma makineleri gibi tesis ve makinelerin yanı sıra konveyör lojistiğinde de önemli kriterlerdir. Tüm bu gereksinimler kontrol teknolojisi, emniyet sensörleri ve hareket kontrolü gibi teknolojilerimiz kullanılarak karşılanabilir.

Odak noktamız maksimum üretkenlik ve esneklik korunurken aynı zamanda otomasyon, operatör emniyeti ve paketleme makineniz için gereksiz duruş sürelerinin önlenmesidir.

EN 415 standardı hakkında bilmeniz gereken her şey ücretsiz webinarımızda.

Bu ücretsiz web seminerinde, dolum hatlarından paletleyicilere kadar paketleme makinelerinin insanları korumak ve mevzuata uygunluğu sağlamak için nasıl tasarlanması ve çalıştırılması gerektiğini belirleyen Avrupa emniyet standartları olan EN 415 standart serisini inceleyeceğiz.

Şunları öğreneceksiniz:

  • EN 415 nedir ve AB Makine Yönetmeliği ile nasıl ilişkilidir
  • Orijinal Ekipman Üreticileri standartlara uygun tasarımdan neden faydalanır
  • Tipik emniyet gereklilikleri uygulamada nasıl görünür
  • Yaşam döngüsü kapsamı ve yeni makine tipleri de dahil olmak üzere güncellenmiş EN 415-3'teki yenilikler
  • Pilz, uyumlu makinelere giden yolda sizi nasıl destekler
  • PILZ ürünleri ile uygulama örnekleri

İster makine üreticisi, ister emniyet mühendisi veya paketleme departmanı yöneticisi olun, bu webinar size daha güvenli, daha akıllı ve daha uyumlu paketleme sistemleri geliştirmek için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri sağlayacaktır. Ücretsiz kayıt olun ve ambalaj emniyeti konusunda kazançlı bir başlangıç yapın!

(Web semineri yalnızca İngilizce mevcuttur)

Blister ambalajlarda emniyet ve hijyen

Manyetik emniyet siviçi PSENmag zorlu endüstriyel ortamlarda emniyet kapılarını ve konumlarını izler. Paslanmaz çelik gövde, kire ve yüksek sıcaklıklara dayanır. Kir birikintilerinin hiç şansı yok: bu sayede sıcak buharla sterilizasyon gibi agresif temizleme yöntemlerinin ardından bile makinenizdeki kapaklar veya kanatlar da korunur.

Dayanıklı muhafaza sayesinde PSENmag’ın paslanmaz çelik versiyonu patlayıcı ortamları bile güvenilir şekilde izler. Sonuç olarak, IP67/IP69K koruma sınıflı dayanıklı sviç ve - ECOLAB GmbH sertifikalı - kablolarımız gıda, ilaç ve kozmetik ürünlerinin emniyetli ambalajlanması için idealdir.

Blister ambalajlarda emniyet ve hijyen uygulama örneği

Şişeleme tesisinizin yetkisiz erişime karşı korunması

Bir şişeleme tesisi için uygulama örneği

BT ve OT (operasyonel teknoloji) ağı, paketleme makineleriniz için (ör. şişeleme tesisinde) ek koruma gerektiği anlamına gelir. , kontrol ağınızı yetkisiz erişim sonucu kurcalamaya karşı korur. Bu sayede harici saldırı durumunda makinenizin emniyeti korunur. Örneğin, güvenlik duvarını PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolörler, PSS 4000 otomasyon sistemi (resimde görülen) veya herhangi bir diğer kontrol sisteminin önüne bağlayabilirsiniz.

Şirketimizin sunduğu PSENopt veya PSENcode emniyet siviçi gibi uygun sensörler sayesinde, şişeleme tesisiniz hem yüksek verimlilikle çalışır hem de tam anlamıyla emniyetli ve güvenli hale gelir.

Şişeleme tesislerinde Yetkilendirme ve Erişim Yönetimi (I.A.M.)

I.A.M. çalışan koruması, sorumluluk koruması, maksimum verimlilik ve verilerinizin korunması için en iyi yöntemi sunan bireysel çözümler sağlar. Çalışma modunu değiştirmek, özellikle paketleme makinelerinde sıklıkla gereklidir. Çalışma modu seçimi ve erişim izni sistemi PITmode ile, çalışanlarınızı tehlikelerden ve makinelerinizi de yetkisiz fiziksel erişimden koruyabilirsiniz. PNOZmulti 2 veya PSS 4000 küçük kontrolörlerle birlikte, PITreader okuyucu ünitesi HMI Panellerine istenmeyen erişimi önler, PIToe 4s gibi butonlar veya PMIvisu Panelindeki dokunmatik giriş yoluyla güvensiz parolaların yerini alır. Üçüncü taraf bir kontrolör kullanılıyorsa ayrı değerlendirme ünitesi (PITm4 SEU) ile PITmode fusion kullanılır.

Örneğin, şişeleme tesislerinin bakımı sırasında kullanılan emniyet kapılarına erişim bile, her bir transponder anahtarı için ayrı izinler kullanılarak kontrol edilebilir. "Key-in-pocket" çözümü ile kullanıcıların güvenlik kimlikleri PNOZmulti 2 veya PSS 4000'de güvenli bir listede saklanır. Tüm kullanıcılar tekrar çıkış yapana kadar tesis yeniden başlatılamaz. Ayrıca, modüler emniyet kapısı sistemi ile kombinasyon, ihtiyacınıza bağlı olarak koruma muhafazaları, personel ve proses koruması için bireysel çözümler sunar.

Çalışma modu seçimi ile bir şişeleme tesisi için uygulama örneği.

Form, dolum ve kapatma makinelerinde emniyet

Form, dolum ve kapatma makineleri için uygulama örneği

Özellikle form, dolum ve kapatma gibi otomatik paketleme proseslerinde, hassas konumlandırma doğruluğu ve sürücü senkronizasyonu bulunan hareket kontrol sistemlerinin kullanılması çok önemlidir. Örneğin ambalaj malzemesinin rulolarında ve kağıt besleyicilerdeki yüksek hızlar, operatörler için yüksek seviyede emniyet sağlanmasını gerektirir. Emniyetli hareket-sürücüye entegre emniyetPMCprotego  sayesinde emniyet fonksiyonları doğrudan sürücü kontrolöründe sunulur; bu da hem yerden tasarruf sağlar hem de çok çeşitli emniyet ve hareket izleme fonksiyonları sunar.

Yer tasarrufu sağlayan servo motorlarımız PMCprotego SZ, tüm hareket işlemlerini yerine getirir, eksiksiz hareket kontrolü çözümünü tamamlar.

Paketleme teknolojisi hakkında daha fazla bilgi

Top
Genel Merkez

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan