Anahtar cepte çözümü, sistem sürümü 1.25 olan PSS 4000 otomasyon sisteminde kullanılabilir. Burada tüm yeni ürünlere yönelik bir genel bakış bulabilirsiniz.
28 Ağu 2023
PSS 4000 sistem sürümü 1.25 - Anahtar cepte çözümü
Yetkisiz yeniden başlatmaya karşı koruma için "anahtar cepte" bakım koruma sistemi Artık PAS4000 yazılım platformunda fonksiyon bloğu ve bileşeni olarak da mevcut!
Personelinizi bakım durumlarındaki tehlikelerden koruyun! İnsanlar tehlike bölgesinde kaldığı sürece makinelerin yetkisiz ya da plansız olarak yeniden başlatılmasını önlemek için Pilz'in "anahtar cepte" çözümünü kullanın. Geleneksel kilitleme/etiketleme (LOTO) sistemleriyle karşılaştırıldığında, bakım koruması, ilgili izinleri olan RFID anahtarları ile tamamen elektronik olarak uygulanır. Bu nedenle mekanik interlock cihazları ve uyarı etiketleri gerekli değildir.
PSS 4000 emniyet kontrolörü ve PITreader erişim izni sistemi kombinasyonu, tehlike bölgesini en son kişi terk edene kadar tesisin yeniden çalıştırılmamasını sağlar. Bakım koruması, ilgili izinleri olan özel olarak programlanmış RFID anahtarları ve kontrolördeki emniyetli liste ile sağlanır. Operatörler, PITreader ile emniyet kapısında kendi kimliklerini doğrulamak için bir kişisel transponder anahtarı kullanır. Güvenlik kimlikleri, PSS 4000 Pilz kontrolöründeki emniyetli listede saklanır. Makine durdurulduğunda, çalışmayı gerçekleştirmek için erişilebilir. Çalışan transponderi her zaman yanında bulundurur ("anahtar cepte"). Tesisi tekrar çalıştırmak için tesisi terk ettikten sonra herkesin PITreader üzerinden oturumu kapatması gerekir. Bu işlem, güvenlik kimliklerini emniyetli listeden kaldırır. Liste boşaldığında, makine etkinleştirilir ve tekrar çalıştırılabilir.
"Anahtar cepte" bakım koruması fonksiyonu, Pilz'in PSS 4000 (PSSu PLC) kontrolöründeki fonksiyon blokları/bileşenler ile uygulanır:
- İlgili PITreader ile bağlantı (emniyetli listede en fazla 10 PITreader ünitesi yönetilebilir).
- Oturum açma listesinde oturum açmak için gerekli minimum izin.
- LED butonları için girişler.
- "Oturum kapatma koşulu" girişi (kör nokta kontrolü). Genel görüşün olmadığı tesislerde, EN ISO 13849-1 5.2.2 uyarınca ek bir "kör nokta kontrolü" vardır. Bu, görüşün kısıtlı olduğu alanlarda tesisin görsel olarak incelenmesini gerektirir. Makine bu işlemin ardından yeniden başlatılabilir.
- "Etkinleştir (liste boş)" ve kör nokta kontrolü için çıkışlar.
Avantajlara genel bakış:
- Personel kimlik doğrulaması ve yanlışlıkla (makineyi) başlatmaya karşı emniyetli yeniden başlatma koruması
- Sertifikalar: EN ISO 13849-1'e göre PLd Cat. 3 ve EN 62061'e göre SIL CL2
- Kimin hangi makineye erişimi olduğuna yönelik tam kontrol ve izlenebilirlik; geçici izin de mümkündür
- Emniyetli listede en fazla 10 PITreader ünitesi yönetilebilir
- Bir makineye aynı anda en fazla 20 kişi erişebilir
- Metalden yapılmış transfer sistemlerinden çok daha ucuz ve daha esnektir.
- Bir transponder anahtarının kaybolması durumunda, basit engelleme ve yeniden programlama
- EN ISO 13849-1 5.2.2'ye göre kör nokta kontrolü: Tesis yeniden başlatılmadan önce, en son kişinin görüş alanı dışındaki alanları onaylaması "istenebilir"
- Yetkili personel emniyetli listeyi silebilir, "anahtar listesi sıfırlama"
- Kişilerin girdiği aynı kapıdan tesisi terk etmeleri gerekmez.
- PASvisu ile emniyetli listeyi (örneğin kişiler ve telefon numaraları) doğrudan göstermek mümkündür
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]