PSENscan emniyet lazer tarayıcıları, 275 derece açılma açısı ve 5,5 metreye kadar korumalı alan aralığı ile iki boyutlu alan izleme sağlar. Uyarı alanlarının ve korumalı alanların serbest şekilde yapılandırılması ile yapısal koşullara uyum kabiliyeti sayesinde emniyet lazer tarayıcıları son derece farklı uygulamalara entegre edilmek için idealdir. PSENscan emniyet lazer tarayıcıları, erişim izlemenin yanı sıra özellikle sabit ve mobil alan koruması için de uygundur.
PSENscan emniyet lazer tarayıcınızın çalışması için gerekli tüm parametrelerin hızlı ve kolay bir şekilde konfigürasyonu amacıyla PSENscan Configurator’ı kullanın! Konfigüre edilebilir küçük PNOZmulti kontrolörler veya PSSuniversal kontrolörler ile birleştirildiğinde eksiksiz, ekonomik, hepsi bir arada çözüm elde edersiniz.