Fonksiyonel emniyet

Fonksiyonel emniyet ne anlama geliyor?

Standartlar labirenti

Tehlikelerin nedenleri ve dolayısıyla tehlikeleri önlemek için uygulanan teknik önlemler büyük ölçüde değişebilir. Sonuç olarak, örneğin potansiyel tehlikelerin nedenine göre farklı emniyet türleri söz konusudur.

“Fonksiyonel emniyet”, emniyet bir kontrol sisteminin doğru fonksiyon göstermesine bağlı olduğunda kullanılan terimdir.

Risk değerlendirmesi, fonksiyonel emniyet gereklilikleri açısından merkezi bir rol oynar. Makineler üzerindeki riski değerlendirirken ve azaltırken göz önünde bulundurmanız gereken adımlar EN ISO 12100 standardından gelmektedir. Emniyet fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve doğrulanması, gerekli korumanın bir kontrol sistemine bağlı olması koşuluyla, EN ISO 13849 ve EN IEC 62061 standartlarının hükümlerine tabidir. Emniyet bütünlüğü gereklilikleri (PL, SIL) risk tahmininden türetilir.

“Fonksiyonel emniyet” nereye gidiyor?

Standartları gösteren iki ok

Otomasyonda da dijitalleşmeye doğru bir eğilim vardır. Artan karmaşıklık seviyesi, konfigüre edilebilir veya programlanabilir kontrol sistemlerinin tesis ve makineleri korumak için giderek daha fazla kullanıldığı anlamına gelmektedir. Makine kontrol sistemlerini tasarlarken, risk değerlendirmesi sırasında genellikle şu soru gündeme gelir: Emniyetle ilgili kontrol fonksiyonları için gerekli emniyet seviyesini nasıl seçersiniz? Üreticiler, bileşenleri belirli kriterlere uygun olarak seçmeli ve birleştirmelidir. Risk tahmini, bir bileşenin tehlikeye neden olacak şekilde arızalanma ihtimaline bakar. Daha sonra çeşitli bileşenlerin arızalanma olasılıkları birlikte incelenmelidir. Gerekli emniyet seviyesi, yaralanmanın ciddiyet derecesini ve maruz kalma sıklığını veya süresini gösteren grafiklerle belirlenir. Risk ne kadar büyük olursa kontrolörün emniyetle ilgili gereksinimleri de o kadar yüksek olur. Süreçte her emniyet fonksiyonu incelenir. Örneğin, tehlike durumunda E-STOP fonksiyonu ile istenmeyen yeniden başlatmaya veya kapatmaya karşı koruma, hatta kontrolörün arızalanması durumunda makinenin emniyetli olmaya devam etmesini sağlama. 

Üretkenlik, emniyetli makine talepleriyle birlikte dikkate alınmalıdır. Aksi takdirde, emniyet cihazlarını kurcalamaya yönelik istek artacaktır.  

Makine kontrol sistemlerinin emniyetle ilgili parçalarının gereklilikleri hem ISO 13849 hem de IEC 62061'de tanımlanmaktadır.

Geçiş dönemleri ve uyumlaştırma

ISO 13849-1 2023 yılında yayımlanmıştır, ardından Mayıs 2024'te EN ISO 13849-1:2023 AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Bu standart 15.05.2027 tarihine kadar sürecek geçiş döneminin ardından yürürlüğe girecek ve önceki EN ISO 13849-1:2015 standardının yerini alacaktır. Uyumlaştırma, şu anda geçerli olan 2006/42/EC sayılı Makine Direktifinin yerini 20 Ocak 2027 tarihinde 2023/1230 sayılı Makine Regülasyonunun (AB) alacağını ifade eder. EN ISO 13849-1:2023'ün, bazı basit düzeltmelerle 2023/1230 sayılı Makine Regülasyonu (AB) ile uyumlu hale getirileceği varsayılabilir. EN ISO 13849-1:2015'in 2023/1230 sayılı Makine Regülasyonu (AB) ile uyumlaştırılması henüz planlanmamıştır. Bu nedenle EN ISO 13849-1:2023'ün mümkün olan en kısa sürede uygulanmasını tavsiye ediyoruz.

Mart 2024'te IEC 62061:2021/AMD1:2024, IEC 62061:2021'de bazı değişiklikler ve eklemeler yapılarak yayınlanmıştır. Bu, muhtemelen EN IEC 62061:2021/A1:2024 olarak yayınlanmadan önce şu anda CENELEC tarafından incelenmektedir.

Uluslararası bir IEC veya ISO standardı, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde AB standardı olarak yayınlanır yayınlanmaz, uygunluk varsayımı geçerli olur. Bu, standardın spesifikasyonlarına uyan bir üreticinin, Makine Direktifinin sağlık ve emniyet gerekliliklerine uyduğu varsayabileceği ve böylece uygunluk beyanı ile uygunluk değerlendirmesinin bir parçası olarak, CE işaretinin makinelerine eklenebileceği anlamına gelir. Onaylanan uluslararası standartlar, IEC ve ISO web sitelerinde yayınlanır yayınlanmaz uygulanabilir. Bununla birlikte, beklenen gelişmeyi erken bir aşamada ele almanız önerilir.

Standart Durum
IEC 62061:2021
  • Yayınlandı (2021-03)
EN IEC 62061:2021
  • Yayınlandı (2022-01)
Makine Direktifi 2006/42/EC ile uyumlaştırıldı (2022-04)
ISO 13849-1:2023
  • Yayınlandı (2023-04)
EN ISO 13849-1:2023
  • Yayınlandı (2023-11)
Makine Direktifi 2006/42/EC ile uyumlaştırıldı (2024-05)
IEC 62061:2021/AMD1:2024
  • Yayınlandı (2024-03)
EN IEC 62061:2021/A1:2024
  • Yayınlandı (2024-07)
IEC 62061:2021/AMD2:2026
  • Yayınlandı (2026-03)
EN IEC 62061:2021/A2:
  • Yayınlandı (2026-06)
ISO 13849-2:20xx Devam ediyor
EN ISO 13849-2:20xx Devam ediyor

 

Bir bakışta fonksiyonel emniyet

Ofiste dizüstü bilgisayarıyla ayakta duran bir adam.

Fonksiyonel emniyetin amacı, insanları ve makineleri her zaman tehlikelerden korumaktır. Avrupa'da, mühendislik sektöründeki ilgili fonksiyonel emniyet standartları Makine Direktifinde listelenmiştir. “Fonksiyonel emniyet” posterimizi şimdi indirin ve EN ISO 12100 uyarınca risk değerlendirmesi ve risk azaltma prosedürünü bir bakışta keşfedin. Bu A standardından türetilen iki önemli standarttan yararlanabilirsiniz: EN ISO 13849-1 veya EN IEC 62061.

Ayrıntılı bilgi

Genel Bakış

Top
Genel Merkez

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan