İsviçreli mühendislik şirketi Peter Huber AG, manuel beslemeli bükme makinelerindeki kontrol ve güvenlik teknolojisini, robot aracılığıyla ek bir sac metal beslemesi ekleyerek yükseltme ve dönüştürme siparişi aldığında, gereksinim spesifikasyonunda ekonomi, esneklik ve verimlilik gereksinimlerinin yanı sıra önemli bir koşul daha bulunuyordu: öngörülen çözüm, mümkün olan her yerde mevcut kontrolörlerin kullanılmasına devam edilmeliydi. İnsan, robot ve makine arasındaki işbirliği sadece kontrol açısından değil, aynı zamanda emniyet açısından da karmaşık bir sorun olduğundan yenilikçi bir çözüm aranıyordu. Peter Huber, bu çözümü myPNOZ modüler emniyet rölesinde buldu.
Baskı, insan ve makine emniyeti!
Hassas kenar işleme
Emniyet garantili arayüz
Emniyet konseptinin spesifik odak noktası: orada bulunan insanlar için çeşitli riskler taşıdığı için robot ve bükme makinesi arasındaki yeni arayüz. Öncelikle, robot yükleme yaparken hiçbir operatör çok yakında durmamalıdır; ikinci olarak, emniyet konsepti, yerleştirme sırasında veya bir pozisyonu elle düzeltirken operatörün ve özellikle parmak korumasının tamamen güvenilir olduğunu garanti etmelidir. Ayrıca, emniyet cihazı veya önlemi, faaliyetlerini sürdüren operatörlere engel olmamalıdır. Hem bükme makinesinin hem de operasyon robotunun zaten kendi ayrı makine ve emniyet kontrolörleri olduğundan, bu proje bu arayüz için entegre ve verimli bir emniyet çözümü gerektiriyordu. myPNOZ'un kapsamlı modülerliği ve dolayısıyla esnekliği sayesinde, bükme makinesinin verimliliğini ve esnekliğini artırırken kontrolör ortamının koruma koşulunu sağlamak mümkün olmuştur
Bir bakışta elde edeceğiniz avantajlar
- Basit yenileme: mevcut emniyet kontrolörleri kullanılmaya devam edilebilir
- myPNOZ, robot ve bükme makinesi arasına entegre edilebilen bir arayüz olduğu için tamamen yeni bir emniyet çözümü geliştirmeye gerek yoktur
- Esneklik: Gerekirse uygulama yeni işlere hızlıca uyarlanabilir
Müşteri beyanı
Konsept tasarımı aşamasında, Pilz'deki teknik destek ekibi dikkatimizi piyasaya yeni sürülen modüler emniyet rölesi myPNOZ'a çekti. Tek bir emniyet rölesiyle genişletilebilir giriş devreleri fikri bizi hemen etkiledi. Cihazı tam olarak ihtiyaçlarımıza göre uyarlayabilmemiz ve ardından kuruluma hazır şekilde teslim almamız, bize hem zaman hem de maliyet açısından büyük avantaj sağladı.
Peter Huber AG hakkında
Merkezi İsviçre'nin Alspach kasabasında bulunan otomasyon hizmeti sağlayıcısı Peter Huber AG, 40 yıldan uzun süredir kontrolörler, robotlar, taşıma sistemleri, veri ve kontrol istasyonu sistemleri ile yenilemeler ve optimizasyonları kapsayan karmaşık müşteri gereksinimlerini, uygulamada değerini kanıtlamış, başarılı ve ekonomik çözümlere dönüştürmek için öne çıkan uzmanlığını ve deneyimini kullanmaktadır. Yenilikçi mühendislik şirketi Peter Huber AG, müşterilerine tasarımdan en son devreye almaya kadar tüm süreç boyunca eşlik ediyor.
Uygulamadaki ürünümüz
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]