Hat sonu paketlemede otomasyon çözümleri

Hat sonu otomasyonu için uygulama örneği

Özellikle hat sonu otomasyonunda, kartonların paletlenmesi veya ikincil paketleme ve paletlerin ısıl işlemle mühürlenmesi gibi süreçler söz konusu olduğunda robot uygulamaları sıklıkla kullanılır. Personelin korunması burada en yüksek önceliktir ve genellikle muhafazalar aracılığıyla sağlanır. Bakım veya arıza durumunda verimsiz duruş sürelerini en aza indirmek için makineyi hızlı ve güvenli bir şekilde tekrar çalıştırmak mümkün olmalıdır.

İster erişim koruması ve emniyet kapılarının kilitlenmesi, bir robot hücresinde emniyetli yeniden başlatma kilidi, hızlı arıza giderme için teşhis ve görselleştirme görevleri, ister otomatik yönlendirmeli araçlar (AGV) ve araç sistemleri (AGVS) vasıtasıyla paketleme malzemelerinin emniyetli bir şekilde taşınması olsun; hat sonu paketleme için uygun otomasyon çözümünü sunuyoruz.

Paletlerin streçle sarılması ve ısıyla kapanması sırasında emniyet

Örneğin, bir streç sarma makinesinin emniyetli bir şekilde izlenmesinde, yüksek sıcaklıklar nedeniyle operatör güvenliğinin yanı sıra yüksek tesis kullanılabilirliği de sağlanmalıdır. Bu durumda, emniyetli PSENradar radar sistemi ve emniyetli konfigüre edilebilir PNOZmulti 2 küçük kontrolörden oluşan komple çözüm, makinenin tamamı için uygunluk değerlendirmesi de dahil olmak üzere uygun çözümdür. Özellikle toz ve kir birikiminin olduğu zorlu ortamlarda, EN ISO 13849-2 standardının PL d / Kat. 3 seviyesine kadar olan uygulamalar için son derece uygundur.

Uygulama: streç sarma makinesi

Işık perdeleri kullanarak malzemeyi içeri ve dışarı beslerken konveyör bantlarının korunması

Konveyör bantlarının korunması için örnek uygulama

Muting emniyet fonksiyonu, üretim sürecini durdurmadan malzemenin konveyör ile içeri ve dışarı aktarılmasını sağlar. Muting emniyet fonksiyonu PNOZmulti Configurator yazılım aracında yapılandırılır ve PNOZmulti 2 küçük kontrolörler tarafından emniyetli şekilde izlenir. PSENopt II emniyet ışık perdeleri, ihtiyaca göre parmak, el ve vücut koruması sağlar ve EN IEC 61496 standardının PL d veya PL e seviyesine kadar olan uygulamaları için Tip 3 veya Tip 4 ışık perdeleri olarak tasarlanmıştır.

PSENopt II emniyetli ışık perdeleri aynı zamanda robot hücreye erişimi emniyetli olarak izlemek için de kullanılabilir. Emniyet ışık perdesinden gelen ışınlar kesilir kesilmez, robotun tehlikeli hareketi güvenli bir şekilde durdurulur. Tehlikeli bölge temizlenene ve PNOZmulti 2 küçük kontrolör üzerinden onay verilene kadar üretime devam edilemez. Bu şekilde güvenli, eksiksiz, tek elden bir çözüme sahip olursunuz. PNOZmulti 2 üzerinde hızlı çözümler için düz metin mesajları içeren PVIS diyagnostik özellikleri mevcuttur ve gereksiz duruş sürelerini önler.

Modüler emniyet kapısı sistemi ile emniyet kapılarının esnek şekilde korunması

Hat sonu paketlemede, paletleme veya robotların kullanıldığı durumlarda . Modüler emniyet kapısı sistemi, optimum erişim izinleri ile size özel emniyet kapısı izleme çözümü için esnek bir kombinasyonu mümkün kılar. Sunduğumuz çözümler PSENslock ile emniyetli süreç korumasından, emniyet kapısı sensörü PSENmlock ile kilitleme ve koruma kilidine, entegre aktüatör ile entegre kaçış rölesine sahip PSENmlock kapı kolu modülü gibi uygun aksesuarlardan, emniyet kapısı sisteminin kolayca çalıştırılmasını sağlayan PITgatebox buton ünitesine kadar gereksinimlerinize uyacak şekilde kişisel olarak birleştirilebilir. PITreader entegre erişim izni sistemi, kullanıcıların kimliklerinin doğrulanması için bir seçenek olarak sunulmaktadır. Elbette Safety Device Diagnostics ile arıza teşhisi ve emniyetli seri bağlantı kurulması da mümkündür. PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir küçük kontrolör, kontrol görevlerini emniyetli ve güvenilir şekilde yürütür. Kendi özel çözümünüzü bir araya getirin!

Modüler emniyet kapısı sistemi ile uygulama

Otomatik yönlendirmeli araçlarla güvenli malzeme taşıma

Otomatik yönlendirmeli araçlarla malzeme taşıma için örnek uygulama

Paketleme malzemesi veya Euro palet taşınırken, çalışanların emniyeti ile birlikte otomatik yönlendirmeli araçların ve araç sistemlerinin (AGV / AGVS) çevresindeki ortamın güvenliği de her zaman garanti altına alınmalıdır. ISO 3691-4’ü temel alarak AGV sistemi uygulamanızı konseptten devreye almaya kadar, uygunluk değerlendirmesi dahil, koordine etmenize yardımcı olabiliriz.

Euro paletlerin emniyetli bir şekilde taşınması için, emniyet lazer alan tarayıcısı PSENscan, modüler emniyet rölesi myPNOZ ile birlikte AGV sistemlerinin korunmasını ve dinamik navigasyonunu üstlenir ve hazır ROS modülleri sayesinde kolayca entegre edilir. AGV çözümü ayrıca PITestop ve PITsign kontrol ve sinyal cihazlarını da içerir. Bu, kurcalamaya karşı korumayı garanti eder. Bize danışarak ve mükemmel uyumlu bileşenlerimizi kullanarak zaman ve maliyet tasarrufundan yararlanın.

Paketleme teknolojisi hakkında daha fazla bilgi
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan