Makine emniyeti için emniyet tasarımı

Makine emniyetine yönelik üçüncü adım: Emniyet tasarımı

Pilz emniyet tasarımları, ihtiyaçlarınıza göre geliştirilir. Potansiyel tehlikeleri erken bir aşamada değerlendirirler. Uygulamanın, tesisinizin ve makinenizin maliyetleri ve verimliliği üzerinde minimum etkiye sahip olmasını sağlıyoruz.

Gereksinimleriniz

Makine kullanım ömrü süresince emniyet tasarımları

Özellikle yeni, iyileştirilen veya dönüştürülen makinelerden bir sistem oluşturulduğunda, makine kullanılabilirliğinin düşük olması ve hatta tesis arızalarının yanı sıra ek maliyetlerin de ortaya çıkması normaldir. Bunlara karşı detaylı bir emniyet tasarımı ile aktif şekilde önlem alabilirsiniz. Belirlenen tehlikeleri azaltın ve ortadan kaldırın. Gerekli koruyucu önlemlerin ayrıntılı değerlendirilmesinin yanı sıra, öngörülebilir insan hataları da dikkate alınmalıdır.

Pilz emniyet tasarımları, ihtiyaçlarınıza göre geliştirilir.

Hizmetlerimiz

Uluslararası şirketler için özel emniyet tasarımları üretiyoruz.

Emniyet önlemlerinin ayrıntılı olarak tahsis edilmesi

Global bir çözüm tedarikçisi olarak, uluslararası şirketler için özel emniyet tasarımları oluşturuyoruz. Bunlar gereksinimleri karşılar ve dünya çapında geçerlidir. Tasarım teknikleri, standartlar ve emniyet teknolojileri konusundaki uzun süreli deneyimimize dayanarak, sizin için yapılandırılmış bir tasarım süreci uyguluyoruz.

Pilz emniyet tasarımı (tesis ve makineler için) aşağıdaki aşamaları içerir:

  • Emniyet gereksinimlerinin belirtilmesi
  • Emniyet önlemlerinin tanımlanmış tehlikelere ayrıntılı tahsisi
  • Bileşen seçimi
  • Tasarım kontrolleri ve doğrulamalarının dikkate alınması
  • IEC 61508 ile uyumlu mühendislik için en iyi uygulama proje yönetimi

Bir bakışta avantajlarınız

Yapılandırılmış metodolojimiz, yalnızca kişiye özel konseptleri uygularken zaman ve paradan tasarruf etmekle kalmaz, aynı zamanda makinenizin direktiflere uygun olmasını da sağlar:

  • Makine Direktifi ve uluslararası standartlar dahil olmak üzere ilgili hükümlerle uyumlu çalışırsınız
  • Emniyet uzmanlarımızın desteği, kaynaklarınızın üzerindeki yükü hafifletir

Makine emniyeti yolunda sonraki adımlarınız

Top
Genel Merkez

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan