Demiryolu 4.0 için hazır olun!

Demiryolu taşımacılığında dijitalleştirme

Dijitalleştirme

Eskimiş ekipmanı modernize etmek, kapasiteyi ve güvenilirliği artırmak, kaynakları boşa harcamamak ve verimli bakım/onarım için demiryolu taşımacılığında dijitalleştirmeye ihtiyaç var. Demiryolu endüstrisinin dijitalleştirilmesiyle ortaya çıkan gereksinimler için kanıtlanmış emniyet çözümleriyle destek sağlayabiliriz.

Endüstriyel dijitalleşme eylem planı Endüstri 4.0'da öncülerden biriyiz ve bu deneyimi demiryolu otomasyonuna yönelik çözümlerimize dahil ediyoruz. Hemzemin geçitler gibi standart uygulamalarda ve eskimiş röle teknolojisinin yerini alacak ürünlerde ve ayrıca henüz bir çözüm bulamadığınız tamamen yeni uygulamalarda.

Pilz neden sizin için mükemmel bir iş ortağıdır?

Emniyet uzmanları

Biz emniyet uzmanlarıyız:

  • Temel yetkinlik alanımız emniyettir ve bu yetkinliği emniyetli demiryolu otomasyonu çözümlerimizde kullanıyoruz.
  • SIL4'e kadar emniyet gerektiren demiryolu taşımacılığı uygulamaları için denenmiş ve test edilmiş bir emniyet çözümü sunuyoruz.
  • Bir PLC kontrolörü ve çok sayıda elektronik modülden oluşan PSS 4000-R otomasyon sistemi, şu CENELEC standartlarına uygundur: EN 50121, EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50155 ve EN 45545
Çözüm tedarikçisi

Biz çözüm tedarikçisiyiz:

  • Donanım bileşenlerinden komple çözüme kadar. Projenin planlanmasında ve mühendisliğinde sizi destekliyoruz
  • Esnek otomasyon sistemimiz, yeni çok araçlı taşımacılık uygulamalarının yanı sıra vinçlerin, şirket tesislerine erişim kontrollerinin veya onarım atölyelerindeki emniyetli kontrol görevlerinin izlenmesi gibi bakım işlerinde de ideal bir temel oluşturmaktadır.

 

Dijitalleştirici

Biz dijitalleştiriciyiz:

  • Çözümlerimiz, modüler ve ağa bağlanabilir olması sayesinde gereksinimlerinize tam olarak uyarlanabilir
  • Görevi yeni, modüler interlock teknolojisine yönelik tek tip standart geliştirmek ve sağlamak olan batı Avrupa demiryolu altyapısı kuruluşu EULYNX'in çalışmalarını destekliyoruz.

İş ortakları ve referanslar:

Üyeliklerimiz:

Daha önce başarıyla uyguladığımız projelerden bazılarını burada bulabilirsiniz.

Başarı hikayelerimiz

Pilz, EULYNX’in iş ortağıdır

EULYNX Kuruluşu

EULYNX kuruluşu, standartlaştırılmış arayüzler ve böylece kontrol ve emniyet teknolojisi bileşenlerinin birbiriyle değiştirilebilir olması için çalışmaktadır. Özellikle, farklı imalatçılardan tedarik edilen modüllerin birbirlerine bağlanarak tek bir sistem oluşturması mümkün olabilmelidir. Biz, emniyet teknolojisindeki uzmanlığımızla bu kuruluşu destekliyoruz.

Şu anda, bir dizi makas için nesne kontrolörü fonksiyonu gören PSS 4000-R otomasyon sistemimizdeki kontrolörün farklı bir imalatçının kontrolörüyle nasıl iletişim kurabileceğinin incelendiği bir araştırma projesinde yer alıyoruz. Böylece, sistemlerimiz RaSTA standardını destekler.

EULYNX hakkında daha fazla bilgi

Başka sorularınız varsa burada daha fazla bilgi bulabilir veya istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz!

Top
Genel Merkez

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan