İkinci nesil PSENopt II emniyet ışık perdeleri

Sağlam emniyet ışık perdesi

Ayna sütunlu PSENopt II ışık perdesi

İkinci nesil PSENopt II emniyet ışık perdeleri, üretim sürecine emniyetli erişim sağlar ve gereksinime bağlı olarak parmak, el ve vücut koruması sağlar. Tip 3 emniyet ışık perdeleri, EN/IEC 61496- 61496-1/-2 PL d'ye kadar olan uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır. Tip 4 ışık perdeleri EN/IEC 61496-1/-2 PL e’ye kadar olan uygulamalar için de mevcuttur.

Üniteler çok sağlam olduğundan, PSENopt II sensörleri darbe, çarpışma ve titreşime karşı koruma sağlar ve bu nedenle zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için uygundur. Operatör, LED'ler aracılığıyla makinenin durdurulmasından sorumlu ana nedenleri ve sistem kusurlarını değerlendirebilir. Sonuç olarak durma süreleri azalır.

Emniyet ışık perdeleri 150 mm'den 1800 mm'ye kadar uzunluklarda mevcuttur. Emniyetli küçük kontrolörler PNOZmulti 2 ile birlikte, sonuç emniyetli, eksiksiz, tek noktadan bir çözümdür. PNOZmulti Configurator grafik yazılım aracında, ışık perdesi bloğunu seçebilir ve sadece birkaç tıklamayla kendi özel emniyet ışık perdesi uygulamanızı konfigüre edilebilirsiniz.

EN/IEC 61496-1/-2 ile ilgili ayrıntılı bilgi

YENİ: Dünyanın ilk UL sertifikalı Tip 3 emniyet ışık perdesi PSENopt II

EN/IEC 61496-1/-2 uyarınca Tip 3 emniyet ışık perdeleri, PL d'ye kadar olan uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır. Ve dünyanın ilk Tip 3 emniyet ışık perdesi olarak UL sertifikasını kazandık! Böylece PSENopt II'yi kullanarak tüm dünyadaki personelinizi ve makinelerinizi korumak için doğru kararı verdiğinizden emin olabilirsiniz! UL International Germany ile çalışmak konusunda oldukça başarılı olduk.

Neden UL sertifikalı?

Küreselleşmeyle birlikte, yeni ürünlerin dünya pazarına emniyetli ve sorunsuz şekilde sunulması her zamankinden daha önemli hale geliyor. ABD'deki ürün sorumluluğu yasaları, örneğin Avrupa veya Asya'da olduğundan çok daha katıdır. UL sertifikalı cihazlar, ABD ve Kanada'nın ulusal emniyet standartlarını karşılamaktadır. Elektrikli ürünler için Kuzey Amerika standartlarına uygun sertifikasyon prosedürü, pazara erişimi önemli ölçüde basitleştirir. ABD ve Kanada'da kullanım yolunda başka hiçbir şey durmaz. Yerinde devreye almayı hızlandırır. Özellikle bu pazarlara ihracat yapan makine üreticileri bundan faydalanıyor.

Eksiksiz tek noktadan çözüm

Pilz'in emniyetli kontrol teknolojisi ile birlikte PSENopt II üniteleri tesisiniz için emniyetli, ekonomik ve eksiksiz bir çözüm sunar. Kullanım esnekliği, hızlı kurulum, ölü bölgelerin olmaması ve 50 g'lık şok direnci, PSENopt II ünitelerinin günlük endüstriyel ortamlarda kullanım için önceden tasarlandığı anlamına gelir.
5 pimli konektörleriyle, merkezi olmayan PDP67 modüllerine doğrudan bağlanabilirler. Koruma saçları, ayna sütunları, PSENopt II kilit gibi yüksek kaliteli aksesuarlar, sorunsuz uygulama sağlar.

Dünyaların ilk UL sertifikası, Temmuz ayında Almanya'nın Ostfildern kentinde Pilz'e verildi. PSENopt II emniyet ışık bariyerleri emniyeti sağlar.

Uygulamanızın avantajları

  • Sertifikalı emniyet: UL ve TÜV sertifikalı EN / IEC 61496 PL d'ye kadar uygulamalar için Tip 3 emniyet ışık perdeleri
  • Parmak, el ve vücut koruması için hem Tip 3 hem de Tip 4 emniyet ışık perdeleri mevcuttur
  • Durma sürelerini azaltmak için LED'ler aracılığıyla kullanıcı dostu arıza teşhisi

Parmak, el ve vücut koruması için emniyet ışık perdeleri - avantajları

  • Darbe, çarpışma ve titreşime karşı koruma için son derece sağlam
  • Durma sürelerini azaltmak için LED'ler aracılığıyla kullanıcı dostu arıza teşhisi
  • Hızlı, basit montaj, kurulum ve devreye alma
  • Işık perdesi sensörlerini takarken daha fazla esneklik için kodlama
  • PSENopt II ayna sütunları kullanılarak sabitlenmiş bir tehlikeli alanın birkaç tarafı
  • Ayarlanabilir taban ünitesi, güçlü mekanik darbelere karşı ek koruma sağlar ve dengesiz durumlarda ayna sütununun ayarlanmasını sağlar
  • Tek noktadan hizmet: PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir kontrol sistemleri ile eksiksiz ekonomik çözüm ve geniş bir aksesuar yelpazesi

Emniyet ışık perdesinin özellikleri

PSENopt II emniyet ışık perdesinin ayrıntılı görünümü
  • EN/IEC 61508 ve EN/IEC 614961/-2 ile uyumlu onaylı
  • EN ISO 13849-1 PL d/PL e ve EN/IEC 62061 SIL CL 2/SIL CL 3'e kadar olan uygulamalarda kullanılabilir
  • Parmak, el ve vücut koruması için emniyet
  • 150 mm ile 1800 mm arası uzunluklar
  • 50 g sağlamlık
  • Ölü bölgeler yok
  • Entegre kodlama
  • PDP67 (tak ve tuttur uyumlu), PNOZmulti, PNOZ X2.8p, PNOZs3 ile eksiksiz çözüm

PSENopt II ışık perdeleri uygulama alanları

PSENopt II emniyet ışık perdeleri ile personelinizi ve sermaye mallarınızı koruyun! Işık perdeleri, görünmez korumalı kızılötesi ışın alanıyla tehlikeli alanları korur. Kızılötesi ışık ışını kesintiye uğrarsa derhal emniyetli kapatma komutu verilir.

PSENopt II emniyet ışık perdeleri özellikle manuel iş istasyonları, erişim korumaları, malzeme yerleştirme/çıkarma veya robotların yanında malzeme taşımada endüstriye uygundur.
Çeşitli emniyet ışık perdeleri uygulamaları hakkında daha fazla bilgi edinin!

PSENopt II emniyet ışık perdeleri uygulamaları

PSENopt II ayna sütunu, tehlikeli alanları birkaç taraftan emniyete almak için

Emniyet ışık perdelerinizi PSENopt II ayna sütunları ile birleştirerek tehlikeli alanı birkaç taraftan koruyun. Yalnızca bir ışık perdesi çifti ve iki ayna sütunu ile en fazla üç erişim tarafını izleyin! Kablolama işlerinden, alandan ve paradan tasarruf edersiniz. Ayna sütunları bir koruma sacı ile bir entegre aynadan oluşur. Tüm PSENopt ve PSENopt II ışık perdesi sensörlerimizle kullanılabilirler.
PSENopt II ayarlanabilir taban ünitesi, güçlü mekanik darbelere karşı ek koruma sağlayan isteğe bağlı bir aksesuardır. Ayrıca, ayna sütunlarını dengesiz yüzeylere kurmak için de idealdir.

PSENopt II ışık perdelerinizi PSENopt II koruma saçları ile hasardan koruyun

PSENopt II emniyet ışık perdesi koruma saçları

PSENopt II koruma saçları ile ışık perdenizi çarpışmalardan kaynaklanan hasarlara karşı optimum korumayla sağlayabilirsiniz.

Koruma saçları, ışık perdelerinin bağımsız olarak monte edilmesi için de kullanılabilir. Dengesiz yüzeylerde kolay montaj için koruma saçları PSENopt II ayarlanabilir taban ünitesiyle birlikte kullanılabilir.

Yeniden başlatmayı önlemek için PSENopt II ışık perdesi aksesuarı

PSENopt II kilitleme

PSENopt II ışık perdeleri serisine yönelik olan aksesuarımız PSENopt II kilitleme ile makineyi yeniden başlatmayı önleyebilirsiniz. Bu, örneğin tehlikeli alan içinde bakım çalışması yapılırken gereklidir. PSENopt II kilitleme, ışık perdesinin yan tarafına bir döner kol gibi takılmış montaj ünitesinden oluşur. Tehlikeli alana erişilirse döner kol, ışık perdesinin görüş alanının önüne doğru katlanabilir ve bir kilitle donatılabilir. Sonuç olarak, ışık perdesinin artık serbest görüş alanı olmadığından çalıştırma engellenir.

Karşılaştırmak gerekirse: daha önce bir yeniden başlatma yalnızca tehlike bölgesinde ek emniyet sensörleri kullanılarak veya görsel bir inceleme yoluyla, başka bir deyişle tehlikeli alana bakılarak önlenebilirdi. PSENopt II kilitleme ile ekstra maliyetli ek emniyet sensörleri olmadan emniyetli bir çözüme sahip olursunuz.

Tüm PSENopt II emniyet ışık perdelerinde entegre kodlama

PSENopt II emniyet ışık perdesi kullanımda

Emniyet ışık perdelerinin fiziksel düzeninde herhangi bir sınırlama yoktur. Kodlama sayesinde, ışık perdesi sensörleri artık fiziksel yakınlıkta bile birbirlerini etkilememektedir. Bu, özellikle ilk ışık perdesi çiftindeki verici, ikinci ışık perdesi çiftindeki alıcı yönünde ışın yayıyorsa önemlidir. Bu durumda, ışık perdesi çiftlerini farklı ışın kodlarıyla konfigürasyonunuz yeterlidir! Aşağıdakiler kullanılabilir: "Kod A", "Kod B" ve "kodlanmamış". Kodlama, tüm PSENopt II ışık perdelerine entegre edilmiştir.

Emniyet ışık perdelerinin endüstrideki kullanımları

Ürün yelpazemiz: PSENopt II emniyet ışık perdesi

Standart Tip 4 ışık koruması, parmak koruması

PSENopt II Standart Tip 4 ışık korumaları, EN/IEC 61496-1/-2 uyarınca parmak koruması için uygundur.

Standart Tip 4 ışık perdesi, vücut koruması

PSENopt II Temel Tip 4 ışık perdeleri, EN/IEC 61496-1/-2 uyarınca vücut koruması için uygundur.

Standart Tip 3 ışık koruması, parmak koruması

Standart Tip 3 ışık korumaları, parmak koruması PSENopt II Standart Tip 3 ışık korumaları, EN/IEC 61496-1/-2 uyarınca parmak koruması için uygundur.

Standart Tip 3 ışık perdesi, vücut koruması

PSENopt II Temel Tip 3 ışık perdeleri, EN/IEC 61496-1 uyarınca vücut koruması için uygundur.

Standart Tip 3 ışık koruması, el koruması

PSENopt II Standart Tip 3 ışık korumaları, EN/IEC 61496-1/-2 uyarınca el koruması için uygundur.

Standart Tip 4 ışık koruması, el koruması

PSENopt II Standart Tip 4 ışık korumaları, EN/IEC 61496-1/-2 uyarınca el koruması için uygundur.

PSENopt II ışık perdesi aksesuarları

PSENopt II ışık demeti cihazlarına mükemmel bir şekilde uyarlanabilir: Hızlı ve kolay montaj için uyumlu aksesuarlar.

Bağlantı teknolojisi

Çok sayıda uyumlu kablo birçok gelişmiş fonksiyona olanak tanır. Burada sizin için doğru çözümü seçebilirsiniz.

Uygun kablolar ve geçmeli konektörler
Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr