Akıllı ürünler

Akıllı Ürünler, akıllı üretim süreçlerine olanak sağlar ve geleceğin otomasyonunu teşvik eder. Bu, otonom sistemler ve ağa bağlı tesisler ve makineler ile karakterize edilir. Bunun sonucu olarak makineler ve BT emniyetine yönelik yeni zorluklar ortaya çıkmaktadır. Bu zorluklarla karşılaşmak bizim için olağan bir iştir. “Emniyet Ruhundan” emniyetli güç alarak, yarının eotomasyon çözümlerini - Akıllı Ürünlerimizi sunuyoruz.

Sanayi 4.0 için PSS 4000 otomasyon sistemi

PSS 4000 otomasyon sistemi

Geleceğin otomasyonu, esnek ve daha kolay yönetilen tesis kavramlarının yüksek kullanılabilir olmasını sağlayacak çözümler arıyor. Bu özelliklerin tamamı PSS 4000 otomasyon sisteminde bir araya getirilmiştir. Geleneksel otomasyon, tesis veya makineyi izlemek ve tüm sinyalleri işlemek için tek bir merkezi kontrol sistemi kullanmaktadır. PSS 4000 otomasyon sistemi ile Multi-Master ilkesine göre her biri otonom olarak çalışan birden çok kontrol sistemini bağlayabilirsiniz. Programlamanız donanımdan bağımsızdır ve daha sonra işlevi birden çok kontrol sisteminde ya da yalnızca bir kontrol sisteminde çalıştırmaya karar verebilirsiniz. Bu, programlama yaparken zamandan tasarruf ettirir ve hataları önler. Sanayi 4.0 standartlarına uygun olarak modüler ve esnek tesisler için optimum çözüm.

PSS 4000 otomasyon sistemi hakkında daha fazla bilgi edinin

Emniyet cihazları ile ilgili modüler tanılamalar serbestlik sağlıyor

Yeni tanılama çözümü Emniyet Cihazı Tanılamaları, örneğin uzak makinelerde kullanılmak üzere kapsamlı tanılama verilerinin kolayca ve uzak mesafelerden alınmasını sağlıyor. Bu şekilde servis ile ilgili aramalar önemli oranda azaltılarak üretkenlik artırılıyor. Emniyet Cihazı Tanılamaları paketi kolaylıkla genişletilebilir ve bu şekilde modüler bir makine tasarımı desteklenir.

Halihazırda modüler bir tesis tasarımını destekleyen Pilz kontrol sistemleri ile birlikte kullanıldığında, tüm çözümler için esnek kontrol sistemleri, Sanayi 4.0 ile uygun şekilde akıllı fabrika ruhuna uygun olarak uygulanabiliyor.

Sensör tanılama Emniyet Cihazı Tanılamaları ile ilgili daha fazla bilgi

Tanılama çözümü Emniyet Cihazı Tanılamaları

Pilz'de Sanayi 4.0 hakkında daha fazla bilgi edinin:
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan