Daha üretken, çelik gibi sert!

Dünyanın lider çelik üreticisi, çelik devi ArcelorMittal, en son üretim teknolojilerine odaklanmaktadır. Amacı, kendi üretim süreçlerini sürekli olarak daha emniyetli ve daha verimli hale getirmektir. Buna soğuk haddehanedeki fırınların brülörlerinin izlenmesi de dahildir: Ghent'teki tesis, müşterilerin gereksinimlerine uygun olarak çelik bobinleri (şerit çelik rulolar) rafine etmek için kullanılmaktadır. Ancak, çelik şeridin soğuk halde şekillendirilmeden önce mutlaka ısıl işleme tabi tutulması gerekir. Böylece 30 başlatma brülörü ile beslenen 50 ana brülör, tav fırınlarını sabit 1200°C'ye ısıtmaktadır. Brülörler her arızalandığında önemli duruş süreleri ve yorucu sorun giderme işlemleriyle karşılaşılmaktaydı. Yenilemenin ardından, PSS 4000 otomasyon sistemi artık diğer şeylerin yanı sıra hızlandırılmış arıza teşhisi sayesinde sorunsuz ve verimli çalışmayı garanti ediyor.

Amaç: Operasyonun neredeyse kesintisiz yürütülmesi

Arcelor Mittal, PSS 4000'i kullanmanın yanı sıra Pilz'i tesisi tamamen elden geçirmesi için de görevlendirdi. Bu modernleştirme sürecindeki zorluklardan biri, ana brülörleri ateşleyen başlatma brülörlerinin sık sık kapanması ve bunun da uzun süreli kesintilere yol açmasıydı. Mevcut brülör kontrol modülü ve UV hücreleri aracılığıyla alev kontrolü optimum bir çözüm sunmuyordu: Hücrelerden biri arızalandığında, arızalı UV hücresini ararken analiz seçenekleri sınırlı olduğundan, tüm tesis genellikle en az 40 dakika boyunca duruyordu ve bu da büyük bir zaman kaybına yol açıyordu. Mevcut çözümde UV dedektörleri iyonizasyonla yer değiştiriyor. Brülör kontrol modülünün görevleri PSS 4000 otomasyon sistemindeki brülör yönetim yazılım paketi tarafından gerçekleştiriliyor. Artık süreçler neredeyse kesintisiz olarak çalışıyor ve 10 brülörün durumunu sürekli olarak gösteren kontrol panosundaki etkin görselleştirmeler ile hızlı arıza teşhis seçenekleri sayesinde uzun duruş süreleri geçmişte kaldı.

Bir bakışta elde edeceğiniz avantajlar

  • Daha hızlı arıza teşhisi sayesinde tesis duruş süreleri kısalıyor
  • Tek tedarikçiden yenileme. Bileşenler, servis ve destekten oluşan komple paket
  • Brülör uygulaması, PSS 4000 otomasyon sistemindeki PAS4000 yazılımı kullanılarak müşterinin spesifik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerçekleştirilebilir

Müşteri beyanı

Başka bir tesise zaten bir Pilz emniyet çözümü kurmuştuk ve bileşenlerin, hizmetin ve desteğin kalitesinden tamamen memnunduk. Ayrıca, otomasyon sistemine zaten aşinayız ve ölçeklenebilirliği sayesinde ileriye dönük bir çözüm sunuyor.

Yves De Sloover, ArcelorMittal'deki Soğuk Haddehanede Mühendis

ArcelorMittal Hakkında

ArcelorMittal, 17 ülkede 168.000 çalışanıyla dünyanın lider çelik üreticisidir. Ghent'in de aralarında bulunduğu sadece Belçika'daki tesislerde her yıl 6 milyon tondan fazla çelik üretiliyor. Hizmet verdiği başlıca sektörler arasında otomotiv ve mobilite, inşaat, enerji ve ambalajlama yer alıyor.

Uygulamadaki ürünümüz
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

Bu makale yardımcı oldu mu?
İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan