IO-Link Safety

Tek sistemde saha seviyesine kadar emniyetli iletişim kurun

Hızlı, rahat ve IEC 61139-2 uyarınca dünya çapında standartlaştırılmış IO-Link Safety sayesinde sensörleri saha seviyesine kadar emniyetli bir şekilde entegre edebilirsiniz. Noktadan noktaya iletişim, PL e'ye (SIL 3) kadar maksimum emniyet sağlar ve kullanılan endüstriyel haberleşme sisteminden bağımsızdır.

Size sağladığı faydalar:

  • Kontrolör ile sensör arasında emniyetli iletişim
  • Gelişmiş veri analizi sayesinde optimize edilmiş süreç arıza teşhisi
  • Pilz'den Master ve sensörlerle eksiksiz sistem
  • Uzmanlarımızdan entegrasyon desteği

IO-Link Safety'nin ortağı ve geliştiricisi olarak edindiğimiz uzmanlığımızdan yararlanın - uygulamanıza entegre etmenize yardımcı olabiliriz!

IO-Link Safety'yi Keşfedin - Web seminerini şimdi izleyin!

Web Semineri Uzmanı

IO-Link Safety'nin otomasyonunuzu nasıl daha emniyetli, daha verimli ve sürdürülebilir kıldığını keşfedin. Web seminerinde uzmanlarımız şu konularla ilgili bilgiler sunuyor:

  • IO-Link & IO-Link Safety - Neye dayanıyorlar?
  • Uygulamanız için avantajları
  • Teknik prensipler
  • Pilz IO-Link Safety Sistemi
  • Pratik örnekler ve endüstriyel uygulamalar

(Web semineri yalnızca İngilizce olarak mevcuttur.)

IO-Link Safety: Esnek Basit. Akıllı.

Artışın sembolik gösterimi
Saatin sembolik gösterimi
Büyütecin sembolik gösterimi

Verimliliğinizi artırın

IO-Link Safety cihazları kendilerini otomatik olarak tanıtır ve parametreleri doğrudan benimser. Bu da değişimlerini kolaylaştırır, arıza sürelerini kısaltır ve tip sayısını azaltır. Böylece daha az depolama maliyeti oluşur ve daha fazla verimlilik elde edilir.

Zamandan tasarruf edin 

Standart kablolar ve konektörlerle noktadan noktaya basit bağlantı sayesinde kurulum kolaylaşır. Cihazlar, hızlı devreye alma için PLC parametre ayarları veya Pilz konfigürasyon aracı kullanılarak rahatlıkla konfigüre edilir.

Süreçlerinizi optimize edin

IO-Link Safety, hedeflenen bakım ve optimize edilmiş süreçler için arıza teşhisi verilerini doğrudan kontrolöre iletir. Bu şekilde makine durumlarınıza ilişkin şeffaflığı artırabilir ve verileri süreç optimizasyonları için kullanabilirsiniz.

IO-Link Safety nasıl uygulanır?

Tesislerinizde çok sayıda emniyet sensörü mü kullanıyorsunuz? O-Link Safety sizin için doğru çözüm. IO-Link teknolojisinin bu uzantısı, kontrolör ve emniyetle ilişkili sensörler arasında sorunsuz ve emniyetli bir iletişim sağlar. Hızlı kablolama ve veri teşhisi seçenekleri ile basit saha entegrasyonu otomasyonunuzu hem esnek hem de verimli bir şekilde uygulamanız için mükemmel bir potansiyel sunuyor.

Dergimizden daha fazlasını okuyun

IO-Link Safety grafiği
Makinenin grarik gösterimi

Erişim koruması bulunan paketleme tesisi 

  • Gereksinim:  

Emniyet sensörlerini entegre ederken zamandan ve alandan tasarruf edin.  

  • Çözüm: 

PSENopt II Advanced IOLS emniyet ışık perdelerinin ve emniyet kapısı korumasının entegrasyonu için merkezi olmayan IO-Link Safety Master PDP 67 IOLS. Acil durdurma (E-STOP) ve IO-Link sinyal ışıkları da IOLS Master'a bağlıdır. 

  • Avantajlar: 

Sahadaki dağıtılmış Master aracılığıyla alandan tasarruf sağlayan entegrasyonun yanı sıra basitleştirilmiş kablolama Kurulum sırasında önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlar. 

Robot hücresinin grafik gösterimi

Entegre robotlarla malzeme taşıma

  • Gereksinim:  

Erişim noktalarının ve emniyet kapılarının korunması ve makine arıza sürelerinin en aza indirilmesi.

  • Çözüm: 

Sessize alma fonksiyonlu emniyetli ışık perdeleri ve PITgatebox IOLS kontrol ünitesi Pilz IO-Link Safety Master aracılığıyla entegre edilir. Bu, PSENmlock kilitlemeli emniyet siviçi için "IO-Link Safety merkezi" olarak işlev görür. 

  • Avantajlar:  

Emniyet sensörlerinin basit, zaman kazandıran entegrasyonunun yanı sıra önleyici bakım için akıllı veri teşhisi.

Pilz IO-Link Safety Sistemi

IO-Link Safety sistemini entegre etmek için bir Master donanımına, emniyet sensörleri gibi saha cihazlarına ve doğru kablo ile konfigürasyon aracına ihtiyacınız vardır. Pilz, emniyetli ve güvenilir bir eksiksiz tek elden çözüm sunar.

Pilz IO-Link Safety Master PDP 67 IOLS
Grup fotoğrafı, ürünler ve kablolama
Dizüstü bilgisayara sahip makine tasarımcısı ve ağ bağlantılı bir üretim tesisinde IO-Link Safety konfigürasyon aracı

IO-Link Safety Master

Emniyet kontrolörü arayüzü olarak IO-Link Safety Master, saha seviyesine kadar noktadan noktaya iletişim sağlar. Pilz Master PDP 67 IOLS ile, IO-Link Safety cihazlarının yanı sıra IO-Link sensörlerini ve klasik emniyet sensörlerini de bağlayabilirsiniz.

IO-Link Safety cihazları 

IO-Link Safety cihazları doğrudan IO-Link Safety Master ile iletişim kurar ve önemli durum bilgileri sağlar. Emniyet ışık perdeleri PSENopt II Advanced IOLS ile Pilz, erişim koruması için ilk IO-Link Safety cihazını sunuyor. Kontrol ünitesi PITgatebox IOLS emniyetli kapı koruması için PSENmlock kilitlemeli emniyet siviçi ile birlikte kullanılabilir.

Kablo ve konfigürasyon aracı

O-Link Safety 3 çekirdekli, zırhsız standart kablo kullanır. IO-Link Safety ile 230,4 kbit/sn'ye kadar iki yönde 32 Bayta kadar veri iletilir. Bu kabloyu Pilz portföyünde uygulamanız için doğru uzunluklarda bulabilirsiniz. Pilz konfigürasyon aracı ile, IO-Link Safety Master ve cihazlar için parametreleri konfigüre edebilir ve ayarlayabilirsiniz.

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan
Top
Genel Merkez

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]