Pilz sürücü teknolojisi – Emniyetli, açık, verimli

Emniyetli sürücü teknolojisiyle çizgiyi daha hızlı aşın

Sürücü teknolojisi

Pilz servo sürücü teknolojisi sayesinde, makinenizin otomasyonu için emniyetli, enerji verimli çözümlere sahip olacaksınız: hem de kontrolör yoluyla işletimden yüksek dinamikliğe sahip sürücülerin hareketine kadar. Açık ve modüler sürücü konsepti sayesinde, özel bileşenler veya eksiksiz sistemler mevcut sistem ortamınıza herhangi bir sorunla karşılaşılmadan entegre edilebilir. Yeni bir kurulum veya makine yenilemesi olması arasında herhangi bir fark yoktur.

Pilz’in komple sürücü çözümleriyle zaman kazanın! Portföyümüz, dişli üniteleri dahil olmak üzere görselleştirmeden servo motorlara kadar uzanır. Temel yetkinliğimiz “emniyetli hareket" tir. Makinenin maksimum emniyet düzeyi olan PL e’ye kadar kullanılabilirliğini artırmak için pek çok farklı çözüm sunuyoruz.

Sürücüler söz konusu olduğunda, emniyete öncelik verin! Sürücü konfigürasyonundan devreye alma ve ötesine kadar uzanan aşamalarda kişisel tavsiyelerde bulunmaktan memnuniyet duyacağız. Size emniyetli hareket, makine çalıştırma ve enerji tasarrufu ile ilgili eksiksiz konseptlerle destek sağlayabiliriz. Sadece bizimle konuşun!

Pilz sürücü teknolojisinin avantajları

  • EN ISO 13849-1'de belirtilen PL e'ye kadar maksimum emniyet
  • Çeşitli endüstriyel haberleşme modülü sistemleri, geri besleme sistemleri ve fonksiyonlar sayesinde yüksek esneklik
  • Verimli servo teknolojisi sayesinde yüksek enerji tasarrufu
  • Emniyetli hareket konsepti, özel makine çalıştırma konsepti ve enerji danışmanlığı ile maliyet optimizasyonu

Endüstriler

Ürün yelpazemiz: Hareket kontrol sistemleri

Top
Genel Merkez

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan