Aralıksız kefir ve kakao!

Süt ürünleri paletleme sisteminin başarılı bir şekilde yenilenmesi

NÖM AG’deki paletleme alanında, röle tabanlı muting kontrolörleri mallar geçerken 30 giriş ve çıkış noktasındaki emniyet cihazlarının sessize alınmasını sağladı. Bunların üretimi durdurulduğunda, mandıra belirli zorluklarla karşı karşıya kaldı: İkame ürün sunulmadığından, daha yüksek seviye kontrolörde müdahale olmadan mevcut değerlendirme rölelerinin fonksiyonelliğini ve ışık perdeleriyle etkileşimi taklit edebilecek yenilikçi bir çözüm aramak zorunda kaldılar. Planlama konusunda destek sağlamak ve emniyetle ilgili onaya kadar olan sürece eşlik edecek harici yetkinlik talep edildi. Günümüzde, ürünlerin emniyetli şekilde içeri ve dışarı beslemesi için PNOZmulti2 esnek, emniyetli küçük kontrolör sorunsuz muting sağlamaktadır.

Mevcut işlevsellikler bire bir kopyalandı

NÖM AG’deki soğuk hava deposu 7/24 çalışmaktadır; plansız durma süreleri olmamalıdır. Bu nedenle iki paletleme sistemi operasyon devam ederken pratik şekilde dönüştürüldü: Eski muting kontrolörleri söküldü ve ışık perdeleri değiştirildi. Zorluk: Daha yüksek seviyeli kontrolör muting işlemini etkiledi. Günümğzde, PNOZmulti 2 mevcut rölelerin fonksiyonelliğini daha hassas şekilde kopyalıyor: Tüm emniyet cihazlarında çift kanallı çalışma mevcut: Tesis kontrolörü bir paletin geldiğini bildirirse PNOZmulti 2, önceki rölelerin görevini yerine getiriyor: İki kontrol çıkışını sessize alır, bu işlemi daha yüksek seviyeli standart kontrolör ile doğrular ve malların taşınmasını sağlar. Ayrıca PSS 4000 otomasyon sistemi birden fazla istasyondan sorumludur. Bu sistem Pilz tarafından sadece bir hafta sonunda kurulmuştur.

Bir bakışta elde edeceğiniz avantajlar

  • Eski muting teknolojisi için güçlü 1:1 değiştirme: Mevcut uygulamanın kontrol seviyesine müdahale etmeye gerek yoktur
  • PNOZmulti 2 ile muting çözümü, geleceğe yönelik, yazılım üzerinden konfigüre edilebilir ve tüm emniyet cihazları için açıktır.
  • Neredeyse hiç kesinti olmadan verimli yenileme

Müşteri beyanı

“Sorun, daha yüksek seviyeli kontrolör muting işlemini etlkilediğinden mevcut uygulamanın kopyalanmasının o kadar kolay olmamasıydı. Bu nedenle Pilz, parlak zırhlı şövalyemizdi: yeni bileşenlerin planlanması ve takılmasından emniyetli ilgili onaya kadar herşey mükemmel ilerledi ve mümkün olan en kısa sürede tamamlandı.”

Michael Hronek, Otomasyon Mühendisi ve Kontrol Teknolojisi Başkanı

NÖM AG hakkında

NÖM AG, Avusturya süt ürünleri endüstrisinde önde gelen şirketlerden biridir ve Baden bei Wien’de bulunur. NÖM, süt ürünleri işlemede 125 yılı aşkın deneyimiyle süt, yoğurt, tereyağı, lor peyniri, içecekler ve çok daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli süt ürünleri üretmektedir. Şirket her yıl bölgedeki 2300'ün üzerinde çiftçiden birkaç yüz milyon kilogram süt işliyor ve Avusturya'da 700'den fazla personel istihdam ediyor. Şirket, üretiminde en son teknolojileri kullanıyor ve araştırma ve geliştirmeye sürekli olarak yatırım yapıyor.

Uygulamadaki ürünlerimiz

Top
Genel Merkez

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

Bu makale yardımcı oldu mu?
İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan