Döner indeksleme tablaları için verimlilik artışı

PIA Automation, hassas mekanizmalar üreten servo sürücülü döner indeksleme tablası Kompakt Temel Makine (CGM) sistemini genel olarak elden geçirmek için yalnızca hareketleri emniyetli bir şekilde izlemekle kalmayıp aynı zamanda daha yüksek döngü sayıları sağlayan bir çözüm arayışındaydı. Döner indeksleme tablaları artık Pilz'in sürücü çözümü ile daha emniyetli, daha verimli ve daha esnek çalışıyor.

Emniyetli sürücü sayesinde yüksek döngü sayısı

CGM döner indeksleme tablası servo sürücülü, modüler ve esnek bir tam otomatik makinedir. Sürücülü bir eksen, döner tablanın hareketinin yanı sıra dikey ve yatay hareketten sorumludur. Hareket kontrol sistemi PMCprimo DriveP, hem hareketleri belirler hem de hareket izleme için üç PMCprotego S emniyet kartı ile birlikte servo eksenlerinin tüm hareket ve emniyet yönetiminden sorumludur. Bu yeni çözüm, şu anda önceki 50 döngünün aksine dakikada 72 döngüye kadar imkân tanıyor. Ayrıca daha fazla esneklik sunuyor. Ürünü değiştirmek için operatörün sadece gerekli eğri profiline sahip başka bir program seçmesi yeterli. Tesis kısa süre içinde başka bir görev için hazır hale geliyor. Diğer bir avantajı da, acil durdurma durumunda, sürücü eksenlerinin her zaman mekanik uyumlarını korumasıdır. Bu da, eksenlerin her zaman senkronize çalıştığı ve üretimin gecikmeden yeniden başlayabildiği anlamına gelir.

Bir bakışta avantajlarınız:

  • Güçlü gerçek zamanlı EtherCAT master arayüz sayesinde kısa döngü süreleri
  • Endüstriyel otomasyonda uygulama geliştirmeye yönelik, IEC 61131-3 standardına uygun PLC için entegre geliştirme ortamı
  • PMCprotego S emniyet fonksiyonları, motor ve kodlayıcı tipinden bağımsız olarak Performans Seviyesi Makine Direktifi PL e’ye kadar tasarlanmıştır.

“Pilz, mühendislik departmanımızla yakından iş birliği içinde çalıştı ve tüm değişikliği hem sözde hem de uygulamada üstün bir yetkinlik seviyesiyle yönetti ve gerçekleştirdi. Pilz çözümü, özellikle EtherCAT Master, PROFINET Slave entegrasyonu ve millerin performansını ölçen daha yüksek seviyeli bir sistemle bağlantı kurması sebebiyle ikna edicidir”

Christoph Helms, Mühendislik Başkanı

PIA Automation Hakkında

Yaklaşık 1700 çalışanı bulunan PIA Automation; otomotiv, tüketim malları ve tıp teknolojisi endüstrisinde küçük ve çok küçük parçalardan büyük bileşenlere kadar montaj için otomasyon çözümleri sunan bir sistem tedarikçisidir. Ürün yelpazesi, pek çok sektör ve çeşitli uygulama alanları için manuel montaj iş istasyonlarından tam otomatik üretim tesislerine kadar uzanmaktadır.

Uygulamadaki ürünlerimiz:

Top
Genel Merkez

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

Bu makale yardımcı oldu mu?
İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan