Dijital demiryolunun geleceği: Emniyetli, modüler kontrol çözümlerimiz

Demiryolu taşımacılığı dijitalleştirmeye ihtiyaç duyuyor: Birçok demiryolu altyapı sistemi eskimiş durumdadır ve acil modernizasyona ihtiyaç duymaktadır. Bununla birlikte, mevcut çözümlerin çoğu ağırlıklı olarak sadece birkaç üreticinin tescilli kontrol çözümlerine dayanmaktadır ve bu çözümler uyumlu değildir. Bu durum da tedarikçi bağımlılığı olarak adlandırılan bağımlı bir ilişkiye yol açmaktadır.

Emniyetli. Modüler. Dijital Demiryolu için.

Bir sayı kombinasyonuyla kesişen raylar

Pilz karşılaştığınız zorluklarda size destek sağlayabilir
Modern, dijital demiryolu otomasyonu demiryolu taşımacılığının güvenilirliğini artırabilir. Demiryolu endüstrisinin dijitalleştirilmesiyle ortaya çıkan gereksinimler için kanıtlanmış emniyet çözümleriyle destek sağlayabiliriz.

Pilz neden sizin için mükemmel bir iş ortağıdır?

Biz emniyet uzmanlarıyız

Kontrol panosunda PSSrail demiryolu kontrol sistemi

Temel yetkinlik alanımız emniyettir ve bu yetkinliği emniyetli ve dijital demiryolu otomasyonu çözümlerimizde kullanıyoruz.

PSSrail demiryolu kontrol sistemi ile SIL4'e kadar sertifikasyon gerektiren demiryolu altyapı uygulamaları için denenmiş ve test edilmiş bir emniyet çözümü sunuyoruz. Modüler yapısı sayesinde dijital kontrol görevleri için idealdir. 

Biz çözüm tedarikçisiyiz

Fabrika katında çalışan işçi

Hemzemin geçitlerin izlenmesi ve kontrolünden yerel olarak işletilen makaslara (LOP) ve EULYNX Nesne Kontrolörüne kadar, bireysel gereksinimlerinize uyarlanabilen esnek bir platform sunuyoruz.

Demiryolunun gelecekteki otomasyonuna yatırım yapın ve yenilikçi, emniyetli ve dijital çözümlerden yararlanın. 

Biz dijitalleştiriciyiz

Masa üzerinde beş monitör

Pilz, demiryolu altyapısının modern gereksinimleri için dijital çözümlerin geliştirilmesinde öncüdür.

Görevi yeni, modüler interlock teknolojisine yönelik tek tip standart geliştirmek ve sağlamak olan batı Avrupa demiryolu altyapısı kuruluşu EULYNX'in çalışmalarını destekliyoruz.

İş ortakları ve referanslar

Demiryolu taşımacılığı altyapınızı dijitalleştiriyoruz

Emniyetli ve modüler demiryolu kontrol sistemimiz PSSrail, demiryolu altyapısının dijitalleştirilmesi için temeli oluşturmaktadır: Esnek ve evrensel kullanıma uygun, bireysel ihtiyaçlarınıza kolaylıkla uyarlanabilir modüler bir sistem sunuyoruz. Yerel olarak işletilen makaslar, hemzemin geçitler veya dijital interlock’lar gibi çeşitli sinyalizasyon uygulamaları için PSSrail’i kullanın. PSSrail’i bir Nesne Kontrolör Platformu olarak kullanabilirsiniz, böylece hat boyunca saha bileşenlerinin kontrolü dijital olur ve bu nedenle güvenilir ve ekonomiktir. 

Çözümlerimizin avantajları:

  • Dijital çözüm: RaSTa ve EULYNX kullanılarak demiryolu altyapısının dijitalleştirilmesi 
  • İhtiyaç temelli ve esnek: ihtiyaçlarınız doğrultusunda uyarlanmış esnek bir çözüm
  • Modülerlik: İstediğiniz gibi ayrı ayrı konfigüre edilebilir ve dolayısıyla sinyalizasyon teknolojisinde akla gelebilecek tüm demiryolu uygulamalarında kullanılabilir
  • Açıklık: Demiryolu kontrol sistemimiz tüm çözümlere entegre edilebildiğinden tedarikçi bağımlılığı söz konusu değildir 
  • Sertifikasyon: CENELEC uyarınca Emniyet Bütünlüğü Seviyesi 4'e (SIL 4) kadar 

Başarı öyküleri

Ayrıntılı bilgi

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]