Bir bakışta tüm yeni bilgiler ve dikkate alınması gerekenler
5 May 2021
Otomatik Yönlendirmeli (AGV), Otonom Mobil (AMR) ve insanlı endüstriyel araçların otomatik işlevi için yeni uluslararası standartlar
Otomatik araçlar alanında yeni çıkan teknolojilerin hızla geliştirilmesine karşılık olarak, 2020 yılında yeni ISO 3691-4 yayınlandı. Standart, prosedür (EN 1525:1997) 23 yıldır kullanıldığından uzun zamandır bekleniyordu. Artık birincil uluslararası AGV standardı olarak kabul edilebilir. AGV ve insanlı endüstriyel araçların belirli elektrik özellikleri ve otomatik işlevleriyle ilgili olan EN 1175:2020'nin çıkmasıyla, AGV standardı Avrupa'da geliştirildi. Her iki standart da ilgili Avrupa direktifleri kapsamında uyum kurallarına uygun hale getirilmeyi beklemektedir.
ABD'de iki standart da yakın zamanda güncellendi: ANSI/ITSF B56.5:2019 (AGV) ve ANSI/RIA R15.08-1:2020 (AMR).
Yeni ISO 3691-4 standardı, AGV'ler için emniyet işlevi gereksinimlerini ve araçların otomatik işlevlerinin nasıl doğrulanacağını konusunu kapsamlı şekilde ele alır. Bu kapsamda, EN ISO 13849 emniyet tasarım metodolojisini benimser ve araç izleme işlevleri, çeşitli çalışma modları ve fren kontrolü için gerekli Performans Seviyesini belirler.
İlginç bir şekilde, standart yalnızca AGV üreticisi için geçerli olmayıp, AGV kullanıcısı gereksinimlerini de içermektedir. Temel amaç, son kurulum ortamında AGV'nin uygun şekilde bölgelere ayrılmasının gerekli olmasıdır. Bölgelere ayırma, uygulamanın kalan riskiyle ilişkilendirilmelidir.
Bizi takip etmeye devam edin - Pilz, AGV standart kilometre taşları etrafında yeni hizmetler ve eğitimler sunacaktır!
Karşılaştığınız zorluklarla bize ulaşın ve servis uzmanlarımızla iletişime geçin
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]