Tesisiniz ve makineleriniz için erişim yönetimi

Hem çalışanlarınızın kapsamlı şekilde korunması hem de makinelerinizin optimum şekilde korunması için Emniyet ve Güvenlik hususlarını dikkate alan bütünsel bir emniyet konseptine ihtiyacınız vardır.

Bir makineyi çalıştıran baretli adam

"Yetkilendirme ve Erişim Yönetimi" portföyümüzle, hem Emniyet hem de Güvenlik görevlerinin uygulanması için size kapsamlı bir ürün, çözüm ve yazılım yelpazesi sunuyoruz.

Aşağıda, basit kimlik doğrulamadan karmaşık erişim izinlerine, erişim yönetiminden emniyetli çalışma modu seçimine, bakım korumasına ve veri ve ağların korunmasına kadar potansiyel uygulamalar hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz. Emniyet ve Güvenliği tek bir sistemde deneyimleyin!

Yetkisiz yeniden başlatmaya karşı koruma için Anahtar Cepte bakım koruma sistemi

Bu çözüm, insanlar hala tehlike bölgesindeyken bir makinenin çalışmaya devam etmemesini sağlar. Anahtar Cepte bakım koruma sistemi, emniyet çitiyle korunan ve çalışanların örneğin robot hücrelerine erişmesinin gerektiği tehlikeli alanların bulunduğu makineler için tasarlanmıştır.

Geleneksel kilitleme-etiketleme (LOTO) sistemleriyle karşılaştırıldığında, Anahtar Cepte çözümü ile bakım koruması, ilgili izinlere sahip RFID anahtarları ve Pilz kontrolörlerindeki bir emniyetli liste ile gerçekleştirilir. Sonuç olarak, tamamen elektronik yeniden başlatma koruması sağlar ve mekanik interlock cihazları ile uyarı etiketlerini gereksiz kılar.

Yetkisiz yeniden başlatmaya karşı koruma için Anahtar Cepte uygulama resmi

Kaydı şimdi izleyin: Anahtar Cepte bakım koruma sistemiyle ilgili web semineri

Personelinizi bakım durumlarındaki tehlikelerden koruyun! Tehlike bölgesinde insan olduğu sürece makinelerin plansız olarak yeniden başlatılmasını önlemek için Anahtar Cepte çözümünü kullanın. Webinar’da Anahtar Cepte bakım koruma sisteminin tüm fonksiyonlarını ve faydalarını öğreneceksiniz.

  • Anahtar Cepte bakım koruma sistemi nedir?
  • Çözüm nerede kullanılır?
  • Prosedür ve fonksiyon
  • Faydalar ve özet

Şu şekilde çalışır:

Oturum açan işçi uygulama resmi

Tesise erişmek için operatör, kendi kimliğini doğrulamak üzere emniyet kapısında bulunan PITreader'deki kişisel transponder anahtarını kullanır. Kullanıcının izni doğrulanır ve başarılı bir şekilde doğrulandıktan sonra güvenlik kimliği Pilz kontrolöründeki (PNOZmulti 2 veya PSS 4000) bir emniyetli listede saklanır.

Tehlikeli alana giren işçi uygulama resmi

Operatöre yetki verildiyse makineyi güvenli duruma getirebilir, emniyet kapısını açabilir, transponder anahtarını çıkarabilir ve tesise girebilir. Transponder çalışanda durur (Anahtar Cepte). Ek operatörler de aynı şekilde kişisel anahtarlarını kullanarak oturum açabilir ve böylece tesise erişebilir. Erişim için farklı emniyet kapıları da kullanılabilir.

Oturumu kapatan işçi uygulama grafiği

Tesisi tekrar üretim moduna geçirmek için herkesin tesisten çıkarılması, emniyet kapısının kapatılması ve PITreader ile oturumu kapatmak için kişisel anahtarlarını kullanmaları gerekir. Güvenlik kimlikleri kontrolördeki emniyetli listeden kaldırılır. Liste boşaldığında, makine etkinleştirilir. Tesislerin büyük olduğu ve genel görüşün olmadığı durumlarda, EN ISO 13849-1 5.2.2 uyarınca ek bir "kör nokta kontrolü" vardır. Bu, makine yeniden başlatılmadan önce görülmesi zor alanlarda tesisin görsel olarak incelenmesini gerektirir.

Bu videoda, yukarıda açıklanan yetkisiz yeniden başlatmaya karşı koruyan Anahtar Cepte çözümü çalışma modunu göreceksiniz; ayrıca bakımda personelinizi tehlikelerden nasıl koruyacağınızı da öğreneceksiniz.

Bir bakışta avantajlarınız

  • Kişilerin kimlik doğrulaması, emniyetli yeniden başlatma koruması
  • Sertifikalar: PL d Cat. EN ISO 13849-1'in 3'ü, EN 62061'in SIL CL 2'si ve IEC 61508'in SIL 2'si
  • Kimin hangi makineye erişimi olduğunun tam kontrolü; geçici izin de mümkündür
  • Bir transponder anahtarının kaybolması durumunda basit engelleme ve hızlı yeniden programlama
  • Metalden yapılmış sistemlere göre çok daha ucuz ve daha esnektir.
  • Tesiste kimin ve ne zaman bulunduğunun tam izlenebilir olması (devre dışı bırakılabilir)
  • Bir makineye aynı anda en fazla 20 kişi erişebilir
  • Manuel sıfırlama fonksiyonu, EN ISO 13849-1 5.2.2'ye uygun olarak "kör nokta kontrolü".
  • Yetkili personel emniyetli listeyi silebilir, "anahtar listesi sıfırlama"
  • Tesise girildiği kapıdan çıkmak gerekli değildir.

 

Anahtar Cepte bakım koruma sisteminde aşağıdaki bileşenler bulunur:

  Kontrolör Okuyucu ünitesi Giriş cihazı
Tip 1 PNOZ m B1 veya PSS4000 PITreader Aydınlatmalı buton
Tip 2 PNOZ m B1 veya PSS4000 PITreader ile PITgatebox PITreader ile PITgatebox
Anahtar Cepte çözümü ürün resmi

PL d Cat 3'e kadar fonksiyonel olarak emniyetli çalışma modu seçimi

Uygulama grafiği çalışma modu seçimi

Farklı emniyet seviyeleri ve emniyet fonksiyonları arasında geçiş yapılması gerekiyorsa çalışma modu seçimi, fonksiyonel emniyetin bir parçasıdır. Bu genellikle bir alet değişikliği beklemedeyse veya bir makine yeniden konfigüre edilecekse geçerlidir. Örneğin emniyet kapıları veya etkinleştirme anahtarları gibi bir veya daha fazla emniyet cihazı, seçilen çalışma moduna bağlı olarak açılabilir veya kapatılabilir. İlgili artan tesisin hasar görme riski ve personelin yaralanma riski en aza indirilmelidir. Kötüye kullanım ve manipülasyon olasılığını mümkün olduğunca dışlamak amacıyla, çalışma modu seçimine erişim uygun niteliklere sahip çalışanlarla sınırlandırılmalı ve kullanıcı için mümkün olduğunca basit ve kullanışlı olacak şekilde tasarlanmalıdır.

Çalışma modu seçimi ve erişim izni sistemi PITmode, EN ISO 13849-1'in PL d Cat 3'üne veya EN 62061'in SIL CL 2'sine kadar kendi kendini izleyerek çalışma modunun fonksiyonel olarak emniyetli şekilde anahtarlanmasını sağlamakla kalmayıp aynı zamanda erişim haklarını da kontrol ettiğinden makineleriniz için ideal çözümdür. Elektronik anahtarları sayesinde klasik anahtarlara göre çok daha fazla güvenlik sağlar. Bunun nedeni, çoğu zaman makineye takılı olmaları ve bu nedenle parola genellikle bilindiğinden parola koruması kadar az güvenlik sunmalarıdır.

PITmode fusiontüm arıza korumalı kontrolörlerle kullanabilirsiniz. Emniyetli değerlendirme ünitesi belirtilen çalışma modunu algılar, değerlendirir ve fonksiyonel olarak emniyetli anahtarlama sağlar. Çalışma modunu okuyan emniyetli değerlendirme ünitesi zaten bir fonksiyon bloğu olarak mevcut olduğundan, PNOZmulti 2 küçük kontrolör veya PSS 4000 otomasyon sistemi ile uygulama daha da kolaydır. Çalışma modu bir buton (PITmode flex) veya bir PMI panelindeki dokunmatik giriş (PITmode flex visu) yoluyla seçilir.

PITmode çalışma modu seçimi ve erişim izni sistemi hakkında daha fazla bilgi

Paketleme makinesiyle ilgili uygulama resmi

Bu videoda, PITmode ile tesis ve makinelerde fonksiyonel emniyetli çalışma modu seçiminin nasıl gerçekleştirileceğini ve erişim izinlerinin nasıl kontrol edileceğini keşfedeceksiniz. Bireysel gereksinimlere yönelik mükemmel çözümü bulmak amacıyla, teklif tek elden Emniyet ve Güvenlik çözümünüz için çeşitli donanım ve yazılım bileşenleri içerir.

 

Erişim izinleri ve erişim yönetimi

Tesisinizi ve makinelerinizi yetkisiz kişilerin erişiminden koruyun! Kullanıcı kimlik doğrulaması ile tehlikeli makinelere seçici erişim, çalışanlarınızı yaralanmaya ve makinelerinizi yanlış kullanım ve hasarlara karşı korur. Her iki durumda da durma süreleri önlenir ve verimlilik garanti edilir.

Erişim izin sistemi PITreader ile, erişim izinleri ile ilgili çok sayıda görevi uygulamak mümkündür. Seçenekler, bir parolayı değiştirmek için basit bir etkinleştirmeden, belirli makine alt fonksiyonları için kimlik doğrulamasından ve emniyet kapılarının korunmasından, karmaşık bir hiyerarşik izin matrisine ve ek manipülasyon koruması için şirkete özel kodlamaya kadar uzanır.

Emniyet kapısı kullanan işçi
Robot hücresi ile ilgili uygulama resmi

Erişim izni sistemi PITreader , özellikle birçok makinede gerekli olan emniyet kapısı koruması için ek bir emniyet unsuru sağlar. Koruma kilitleme cihazını ancak kimlik doğrulama sonrasında serbest bırakmak mümkündür. Aynısı PITgatebox buton ünitesi gibi kontrol üniteleri için de geçerlidir. Entegre PITreader erişim izni sistemi ile bu, tek bir cihazda kimlik doğrulama ve çalıştırma için ideal çözümü temsil eder ve yalnızca yetkili çalışanların tesiste durdurma, kilit açma, kilitleme veya sıfırlama gibi komutları yürütebilmesini garanti eder.

Bireysel emniyet kapısı çözümü hakkında daha fazla bilgi edinin

Bu animasyonda, PITreader S erişim izni sistemimizle tesis ve makinelerinizi yetkisiz kişilerin erişiminden nasıl koruyacağınızı göreceksiniz.

Entegre PITreader ve PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolör üzerinden değerlendirme ile PITgatebox buton ünitesi sayesinde, emniyet kapısında eirşim izinlerini kontrol etmek için Emniyet ve Güvenlik çözümlerini birleştirirsiniz.

Veri koruma ve ağ güvenliği

Veri koruma ve ağ güvenliği uygulaması

Veri koruma ve ağ güvenliği, endüstriyel tesislerde her zamankinden daha önemli hale geliyor. Bir emniyet konseptinin hem Emniyet hem de Güvenli hususlarını göz önünde bulundurması gerekir. Yalnızca bütünsel bir yaklaşım güvenlik açıklarını etkili şekilde önleyebilir. Verileriniz, bilgi birikiminiz ve operasyonlarınız yetkisiz erişime karşı yeterince güvence altına alınmadıysa ve harici bir saldırgan kontrol ağınıza sızarsa ya da kontrol sisteminizi kurcalarsa en iyi emniyet kapısı koruması değersizdir.

Etkinleştirilebilir USB arayüzü PIT oe USB, ister dikkatsizlik ister de kasıt nedeniyle "içeriden" gelebilecek tehlikelere karşı koruma sağlar. Erişim izni sistemi PITreader ve kişisel RFID transponder üzerinden kimlik doğrulama ile birlikte, USB bağlantı noktası yalnızca yetkili kişiler için etkinleştirilir ve yalnızca bu kişilerin makinelerinizde bulunan USB cihazlarını kullanması amacıyla sağlanır. Bu nedenle, örneğin, fare veya tuş takımı gibi giriş cihazlarını çalıştırmanız veya bir USB cihazı aracılığıyla veri içe veya dışa aktarmanız gerektiğinde ek güvenliğe sahip olursunuz.

Endüstriyel Emniyet hakkında daha fazla bilgi

Şişe doldurma uygulama resmi

Bu animasyonda, PIT oe USB üzerindeki etkinleştirilebilir USB 2.0 ana bilgisayar arayüzünün manipülasyona dayanıklı şekilde programların içe aktarılmasını, verilerin dışa aktarılmasını ve klavye veya fare bağlantısını sağlamak için nasıl kullanılacağı gösterilmektedir.

PITreader ile birlikte, yalnızca ilgili izne sahip yetkili personelin tesise erişmesine izin verilir.

Diğer uygulama örneklerine genel bakış

Basit formül yönetimi uygulama resmi

Basit formül yönetimi

Çeşitli tuşları kullanarak, farklı üretim ürünleri arasında hızlı bir değişim başlatmak kolaydır.

Tesis veya makinelerdeki teknik ayarlar, önceden konfigüre edilmiş anahtarlar kullanılarak da uyarlanabilir. Bu, örneğin üretim partilerinin sorunsuz şekilde değiştirilmesini sağlar. Bu, kurulum sürelerinin azaltılmasına doğrudan katkıda bulunurken aynı zamanda üretim kalitesini de arttırır.

Kullanıcılar için bireyselleştirme uygulama resmi

Kullanıcılara yönelik özelleştirme

Her kullanıcıda, kalifiye oldukları ve izne sahip oldukları tam fonksiyonlar için etkinleştirilmiş kendi anahtarları mevcuttur.

Böylece makine ve tesis operatörleri, HMI'da anlaşılır, dile özgü operatör menülerine sahip olabilir. Yalnızca kendileri için etkinleştirilen fonksiyonları görürler. Bu, süreçle kimlik belirlemeyi önemli ölçüde artırır ve hata oranını önemli ölçüde azaltır. Kişiselleştirilmemiş, iyi bilinen parolaların ihmal edilmesi oturum açarken zaman kazandırır ve üretkenliği artırır.

Şirkete özel kodlama uygulama resmi

Şirkete özel kodlama

PITreader'de, entegre web sunucusuna bir tanımlayıcı girilerek özel bir imza oluşturulur.

Bu kurcalamaya karşı korumalı imza, MIFARE'nin dahili güvenlik çipinde saklanır. Sonuç olarak, örneğin şirkete veya tesise özel PITreaderbirimleri oluşturmak mümkündür. Öğretilmemiş olan tüm transponder anahtarları en baştan engellenebilir. Yalnızca sistemin tanıdığı öğretilen transponderler, kodlanmış PITreader'lere temel erişim hakkına sahiptir.

Anahtarlar için engelleme listesi

Anahtarlar için engelleme listesi

Transponder anahtarları engelleme adlı bir listeye eklenebilir. PITreader'de depolanan engelleme listesindeki anahtarlar daha fazla kullanılmamak üzere engellenir.

Bu önlem, örneğin bir anahtarın kaybolması veya birisinin transponder anahtarını iade etmemesi durumunda yetkisiz erişime karşı korur. Bu, izin yönetimi üzerinde her zaman tam kontrol sağlar. İstenmeyen erişimlerin önüne geçilir ve manipülasyon girişimleri önlenir. Tesis ve makineler etkin şekilde korunur.

Anahtar işlemleri günlüğe kaydedilir (denetim izi)

Anahtar işlemleri günlüğe kaydedilir (denetim izi)

PITreader'e entegre edilen kayıt fonksiyonu, tesis veya makinelere erişimin kişiselleştirilmiş bir şekilde kaydedilmesini sağlarken, süreçler tam olarak kaydedilebilir.

Tüm transponder eylemlerinin değiştirilemez, kurcalamaya karşı korumalı dokümantasyonu, yanlış kullanım, kaza, arıza veya tesis arıza teşhisi durumunda basit izlenebilirlik sağlar. Eylemler bir kullanıcıya açıkça atanabilir. Performans göstergeleri sayesinde ömürler de artırılabilir. Operasyonel nedenlerle günlüğe kaydetmeye izin verilmiyorsa fonksiyon kapatılabilir veya yalnızca anonim anahtar eylemleri günlüğe kaydedilebilir.

Geçici izin

Geçici izin

Erişim her an sınırlandırılabilir! Erişim yalnızca verilen geçerlilik aralıkları içinde sağlanabilir. Bir başlangıç veya bitiş tarihi depolamak mümkündür. Geçerlilik bir başlangıç saatine, bitiş saatine veya zaman dilimine dayalı olabilir. Transponder anahtarlarının geçerlilik süresi dışında hiçbir izni yoktur ve PITreader'de engellenir.

Fonksiyon, örneğin sertifikaların süresinin dolduğu veya yıllık denetimlerin gerçekleştirildiği işlemlerde kullanılabilir. Geçici izin ayrıca kiralama ve leasing düzenlemeleri için de kullanılabilir. Belirli hizmet faaliyetleri için en kısa birim olarak münferit günler de etkinleştirilebilir.

Daha fazla bilgi:
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan