Emniyet mesafeleri ile korumaların etkinliği

Emniyet mesafeleri

Potansiyel bir tehlikenin yeterince hızlı şekilde kapatılabilmesini sağlamak için koruma uygun bir mesafede kurulmalıdır. Bu, üst ve alt uzuvlar için koruma sağlar.

Emniyet mesafesi (S) EN ISO 13855'te tanımlanmıştır ve özellikle aşağıdaki faktörlere bağlıdır:

  • t1 = Korumanın kendisinin tepki süresi.
  • t2 = Makinenin tepki süresi, örn. korumadan gelen sinyale tepki olarak makinenin durma performansı
  • C = Koruma tarafından tespit edilmeyen bir tehlike bölgesine doğru potansiyel yaklaşım, örneğin bu ışık demetlerinin mesafesine bağlı olarak tespit edilmemiş bir ışık perdesinin iki ışık demetinden geçme
  • K = İnsan vücudunun veya insan vücudunun bölümlerinin beklenen yaklaşma hızı. Bu faktör EN ISO 13855'te yürüme hızı için 1,600 mm/sn ve el hızı için 2,000 mm/sn olarak tanımlanmıştır

Bu nedenle uygulanacak mesafe S = K* (t1 + t2) + C
 

Diğer nüfus grupları için emniyet mesafeleri

EN ISO 13857, üst ve alt uzuvların yaklaştığı tehlikeli bölgeleri önlemek için gerekli olan emniyet mesafelerini inceler. Bu standardın, farklı antropometrik verilerin (uzuvların büyüklüğü, uzunluğu...) diğer popülasyonlar veya gruplar (örneğin Asya ülkeleri, İskandinavya, çocuklar) için geçerli olabileceğini ve bunun başka risklere yol açabileceğini açıkça ortaya koyduğunu vurgulamakta fayda vardır. Dolayısıyla bu standardın uygulaması özellikle kamu alanında ya da diğer ülkelere yapılan ihracatta kısıtlıdır.

Standart Başlık
EN ISO 13857 Makine emniyeti
Üst ve alt uzuvların tehlike bölgelere ulaşmasını önlemek
için emniyet mesafeleri

 

Pilz Emniyet Mesafesi Hesaplayıcısının Önizlemesi

Pilz Emniyet Mesafesi Hesaplayıcısı:

Sizin için doğru emniyet mesafesini hesaplayacağız!

Şimdi başlayın!
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

Bu makale yardımcı oldu mu?
İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan