İzleme röleleri sayesinde; durdurma ile doğru güç yanı sıra kişiler ve makinelerin, yalıtım arızalarından, artık voltaj, aşırı voltaj, aşırı akım, aşırı yük, aşırı sıcaklıktan doğacak tehlikelere karşı korunmaları önceliklendirilmiştir. Kişiler ve makineler için tehlikeli durumları önemli ölçüde azaltmasının yanında tesisinizin servis ömrünü de uzatır. Maliyetlerden tasarruf edin ve etkin bir üretim döngüsü garanti edin. Bunların hepsini izleme rölelerini kullanarak elde edin!
Bu izleme röleleri çok fonksiyonludur ve çok sayıda uygulamayı kapsadıkları için genel olarak uygulanabilir. Makinelerinizdeki elektrik emniyetini karşılamak için IEC 60204-1 gereksinimlerine uymak üzere PMD izleme rölelerini kullanabilirsiniz.