Röle emniyet standardını ayarlar

Advanced Engineering Industrie Automation'daki tüm makine portföyü için elektrik ve kontrol teknolojisinin modernizasyonu kapsamında şirket, otomasyon tarafında PC tabanlı kontrol teknolojisine geçti. Ancak, çalışma alanları kapalı olduğundan, Advanced Engineering bilinçli olarak yeni takılan emniyet teknolojisi için entegre bir emniyet çözümüne karşı karar verdi. "Peelmaster" dahil: Burada, Avusturyalı şirketin tüm diğer makinelerinde olduğu gibi, yeni tip modüler emniyet rölesi myPNOZ (emniyetli sensör teknolojisi PSEN ile birlikte), şimdi başarılı bir şekilde uygulanmakta olan emniyet konsepti için ideal çözüm olarak ortaya çıktı. 

Emniyetin kalbi myPNOZ

myPNOZ, Advanced Engineering'e tam olarak aradıkları modülerliği sunar: Mevcut genişletme modülleri ile tüm uygulamalar (E-STOP, koruma kilidi olan/olmayan emniyet kapısı siviçi ve ışık perdesi) makineler üzerinde kapsanabilir. Advanced Engineering, myPNOZ'a ek olarak PSENmag ve PSENcode emniyet siviçleri, PSENslock emniyet kapısı sistemleri veya PSENopt emniyet ışık perdeleri dahil olmak üzere PSEN sensör teknolojisini de kullanır. Bu yeni emniyet standardı, kendi türünde benzersiz olan "Peelmaster" tabaka sökücü de dahil olmak üzere, tedarik edilen tüm makineler için güvenilir bir süreç garanti eder. Makine doğru şekilde ayarlandığında, yüzde 1'in çok altında çok küçük bir hata oranı garanti edilir! "Peeler"in yüksek hassasiyetli prosesi, en ince ayrıntısına kadar tasarlanmıştır ancak her şeyden önce çok güvenilirdir ve Pilz emniyet paketi tarafından garanti edilmektedir.

Bir bakışta elde edeceğiniz avantajlar

  • Maliyet açısından optimize edilmiş çözüm: Gerekli fonksiyon aralığı sadece bir emniyet rölesi ile kapsanabilir
  • Maksimum esneklik: myPNOZ'un genişletme modülleri, tüm uygulamaların uygulanmasını sağlar
  • PSEN emniyetli sensör teknolojisi ile bağlantılı olarak myPNOZ, tüm makineler için özel olarak uyarlanmış bir emniyet standardı oluşturur

Müşteri ifadesi

Basitlik bizim için temel argümandı: myPNOZ tam olarak ihtiyacımız olan modülerliği sunuyor – tüm uygulamalarımızı tek bir röle ve mevcut genişletme modülleri ile kapsayabiliyoruz. Böylece gereksinimlerimize mükemmel şekilde uyarlanmış bir emniyet standardı oluşturursunuz.

Manuel Bernhofer, Advanced Engineering Otomasyon Geliştirme Müdürü

Advanced Engineering Industrie Automation Hakkında

Avusturyalı Advanced Engineering Industrie Automation şirketinin Hallein tesisinde sadece 25 personel çalışıyor: Tüm temel beceriler (mekatronik geliştirme ve tasarımdan kontrol, görselleştirme, SCADA ve ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) bağlantısı için yazılım programlama ile otomasyon teknolojisine kadar montaj ve devreye alma dahil olmak üzere) şirket içinde tutulur. Makine portföyü, sıyırıcıların farklı sürümlerinin yanı sıra, robot kolları, tampon sistemleri ve tüm üretim hatlarının otomasyonu için hat kontrolörleri tarafından PCB ürünlerinin otomatik yüklenmesi, boşaltılması ve taşınmasına yönelik cihazları da içerir.

Uygulamadaki ürünlerimiz
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

Bu makale yardımcı oldu mu?
İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan