Türkiye | türkçe

8 Ara 2014

Teknik destek: yetkin ve emniyetli!

Pilz'in sunduğu ürünler, uygulamalar ve hizmetler için mevcut bulunan yetkin tavsiyelerden faydalanın.

Pilz'deki deneyimli uygulama mühendisleri, tüm teknik sorunlara bir çözüm bularak ürün seçimi ve bileşenlerin kullanımı konusunda da emniyetli ve yetkin bir destek sağlamaktadır. Siz de uzmanlarımızın uzun yıllara dayanan kapsamlı deneyimlerinden yararlanabilirsiniz. Uzmanlarımız teknik zorluklara karşı pratik çözümler üretebilir ve bireysel sorularınıza yönelik ihtiyaca özel cevap üretebilirler.


Haftanın 7 günü 24 saat destek alma imkanı

Uluslararası destek hattımıza, Pazartesiden Perşembeye sabah saat 8'den akşam 5'e kadar ve Cuma günleri sabah saat 8'den akşam 4'e kadar (CET) +49 (0) 711 3409-444 no'lu telefondan ulaşabilirsiniz. Bu imkanların da ötesinde daima size yardım etmek için hazırız. Tüm acil teknik durumlarda acil hattımıza elbette bu çalışma saatleri dışında da ulaşabilirsiniz.


Daha fazla bilgi için:

Makine kullanım ömrü ile ilgili hizmetler