Österreich | deutsch

Ostfildern, 23.11.2017

PSS67 PLC: Weltweit erste SPS-Steuerung für Sicherheit und Automation mit Schutzart IP 67 - Automatisieren außerhalb des Schaltschranks

Das Automatisierungsunternehmen Pilz bringt mit PSS67 PLC die erste sichere SPS-Steuerung mit Schutzart IP67 auf den Markt. PSS67 PLC kann außerhalb des Schaltschranks, direkt an der Maschine montiert werden. Anwender sparen so Platz, reduzieren ihren Verkabelungsaufwand und erhalten mehr Flexibilität bei der Umsetzung dezentraler Steuerungsarchitekturen.

Für ausgedehnte, verteilte Anlagen und Maschinenlinien sind zunehmend flexible, dezentral arbeitende Automatisierungslösungen gefragt. Pilz erweitert hierfür sein Lösungs-Angebot um eine SPS-Steuerung: PSS67 PLC von Pilz ist die erste SPS-Steuerung mit Schutzart IP67 für Sicherheit und Automation. Durch die vollvergossene Modulelektronik ist diese Steuerung mechanisch besonders robust: Sie ist geschützt gegen Staub und zeitweiliges Untertauchen, sowie einsetzbar für Temperaturen von -30°C bis +60°C.

Automation der kurzen Wege
PSS67 PLC ist konzipiert für die Industrieautomation außerhalb des Schaltschranks. Die Steuerung lässt sich dort einbauen, wo sie benötigt wird. Das reduziert den Verkabelungsaufwand gegenüber Schaltschrank basierten Systemen deutlich und erhöht die Flexibilität bei der Umsetzung modularer Anlagen-Architekturen.

Sicherheit und Automation in einem System
Als sichere SPS-Steuerung eignet sich PSS67 PLC für Anwendungen bis zur höchsten Sicherheitskategorie PL e.
PSS67 PLC ist Teil des Automatisierungssystems PSS 4000. Sie ist komplett kompatibel zu den anderen Steuerungen des Systems und einfach in bestehende Architekturen integrierbar. Für die Programmierung steht die bewährte Engineering-Software PAS4000 in den Programmiersprachen nach IEC 61131-3 sowie der PASmulti-Editor zur Verfügung. PSS67 PLC besitzt 16 sichere digitale Eingänge für die direkte Anbindung von Sensoren und ist kombinierbar mit dem Kompaktmodul PSS67 I/O von Pilz, das Signale aus dem Feld weiterleitet.
Die gesamte Konfiguration des Gerätes kann auf einer geschützt eingebauten microSD-Karte gespeichert werden. Dies erleichtert den Gerätetausch, da lediglich die micro SD-Karte umgesteckt werden muss. Eine Neukonfiguration ist nicht notwendig.

SPS IPC Drives 2017: Pilz stellt aus in Halle 9 , Stand 370.

PSS67 PLC von Pilz ist die erste sichere SPS-Steuerung mit Schutzart IP67. Sie eignet sich damit insbesondere für Automatisierungsaufgaben in verteilten Anlagen.
PSS67 PLC von Pilz ist die erste sichere SPS-Steuerung mit Schutzart IP67. Sie eignet sich damit insbesondere für Automatisierungsaufgaben in verteilten Anlagen.

PSS67 PLC von Pilz ist die erste sichere SPS-Steuerung mit Schutzart IP67. Sie eignet sich damit insbesondere für Automatisierungsaufgaben in verteilten Anlagen.

Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Pressekontakt

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at