Dienstleistung nach Kundenbedarf: Mit dem neuen Programm Pilz Care bietet Pilz weltweit für seine Produkte individuell buchbare Support-Module, die maximale Maschinenverfügbarkeit gewährleisten.
Ostfildern, 30.03.2021
Individueller Produkt-Support mit Pilz Care - Unterstützung nach Maß
Das Programm Pilz Care beinhaltet individuell buchbare Support-Module für Pilz Produkte, die nach Kundenbedarf sowie je nach Einsatzbereich und Art der Maschine zusammengestellt werden. So erhalten Kunden genau die Leistung, die sie benötigen, zu planbaren, fest kalkulierten Kosten. Dabei bietet Pilz international denselben einheitlichen Leistungsumfang und somit besonders schlanke Support-Prozesse.
Individuelle und verlässliche Vereinbarung
Das Angebot reicht vom Basisangebot „Support Basic“ über „Support Premium“ bis hin zum vollumfänglichen „Support All-In“. Alle Module sorgen für optimale Maschinenverfügbarkeit und schließen telefonischen Support, Vor-Ort-Betreuung sowie die Ersatzteilversorgung ein. Der Unterschied zwischen den jeweiligen Rahmenverträgen liegt in der gewünschten Reaktionszeit durch Pilz, die fest vereinbart wird und hohe Verlässlichkeit bietet. Durch die schnelle Verfügbarkeit von Ersatzteilen und -produkten sowie einen Remote-Support minimieren Kunden zudem die Maschinenstillstandszeiten.
Kontinuierlicher Support erhöht Verfügbarkeit
Der maßgeschneiderte Pilz Support beinhaltet auch Zusatzleistungen, wie z.B. die regelmäßige Inspektion von technischen Schutzeinrichtungen. Fehler werden schnell identifiziert und behoben, die Maschinenverfügbarkeit und Anlagensicherheit dadurch erhöht und zudem Haftungsschutz gewährleistet. Gerade Maschinenbetreiber und Instandhaltungsmanager in schnelllebigen Branchen, wie der Prozessindustrie oder dem Logistikbereich, profitieren deshalb von Pilz Care.

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at
Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: m.ecker@pilz.at