Neu steht ab sofort das Schutztürsystem PSENmech mit Zuhaltung zur Verfügung. Mit diesem System bietet Pilz eine wirtschaftliche Basislösung für die sichere Überwachung beweglich trennender Schutzeinrichtungen.
Ostfildern, 10.11.2020
Pilz auf der SPS Connect 2020 – Neues Schutztürsystem PSENmech mit Zuhaltung für Personen- und Prozessschutz
Mit dem Schutztürsystem PSENmech wird die Schutztür sicher zugehalten bis die Maschine oder Anlage gestoppt ist. Ein unbeabsichtigter Wiederanlauf der Gefahrenbewegung wird so verhindert. Zusätzlich kann das Schutztürsystem PSENmech mit Zuhaltung um eine Fluchtentriegelung und Notentsperrung ergänzt werden, was es für den Einsatz an begehbaren Türen auszeichnet. Das Schutztürsystem PSENmech mit Zuhaltung eignet sich für den Personen- und Prozessschutz in zahlreichen Branchen.
Robust, belastbar und flexibel!
Das Schutztürsystem mit Kopfteil und 3D-Betätiger aus Metall ist unempfindlich gegenüber Wasser, Schmutz und Staub. Dank seines robusten Designs besitzt PSENmech eine lange Lebensdauer und eine hohe mechanische Belastbarkeit. Die Auswahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen Betätigern und mehreren Betätigungseinfahrrichtungen macht die Installation für den Anwender zudem schnell, einfach und flexibel. Das Schutztürsystem sorgt so für eine hohe Verfügbarkeit.
Zusammen mit den konfigurierbaren sicheren Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 bietet PSENmech eine wirtschaftliche Komplettlösung für die Schutztürüberwachung mit Zuhaltung aus einer Hand.
Weitere Informationen zur Systemlösung finden Sie hier
Pilz auf der SPS Connect: www.pilz.com/sps
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at
Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: m.ecker@pilz.at