Mit den neuen Antriebsreglern PMC SC6 und PMC SI6 ergänzt Pilz sein Portfolio an Servoverstärkern um platzsparende, skalierbare Systeme für entweder Einzel- bzw. Multiachsanwendungen. Beide können flexibel kombiniert und schnell in Betrieb genommen werden. Die Antriebsregler PMC SC6 und PMC SI6 bieten insbesondere für Einzel- oder Multi-Achs-Applikationen in der Metallverarbeitung, der Verpackungs- oder Holzindustrie hohe Präzision.
Ostfildern, 23.03.2021
Neue Pilz Antriebslösungen für Einzel-Achs- und Multi-Achs-Anwendungen - Flexibel kombinierbare Antriebsregler
Die Antriebsregler PMC SC6 und PMC SI6 zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise aus, von der auch der Anwender profitiert: So wird für sechs Achsen im Schaltschrank nur eine Gesamtbreite von 180 mm benötigt. Die Inbetriebnahme von PMC SC6 und PMC SI6 ist schnell umsetzbar. Dafür werden die Motordaten über das elektronische Motortypenschild, das alle mechanisch und elektronisch relevanten Motordaten digital zur Verfügung stellt, einfach und sicher parametriert. Über gängige Kommunikationsprotokolle wie Ethercat und ProfiNet lassen sich die Antriebsregler anbinden. Der Verkabelungsaufwand wird dank Hybridkabeln, bei denen Encoder-Kommunikation und Leistungsübertragung in einem Kabel erfolgen, reduziert.
Skalierbare Multiachs-Lösung
Für den flexiblen Einsatz in großen Anlagen und Maschinen ab vier Achsen eignet sich der Antriebsregler PMC SI6, der über das Netzteil PMC PS6 versorgt wird. Dieses ist in zwei verschiedenen Netzteilgrößen verfügbar. So können mehrere Netzteile parallel betrieben werden, was die Skalierbarkeit des zentralen Versorgungsmodules PMC PS6 ermöglicht. Beim Einsatz von Doppel-Achs-Modulen ist eine asymmetrische Nennstrombelastung möglich. Für den Anwender bedeutet dies eine Reduzierung der Variantenvielfalt und damit der Lagerhaltung. Da das Multi-Achs-System passend zu jeder Applikation skaliert und zu einem leistungsstarken Mehr-Achs-System mit geringer Baubreite verbunden werden kann, sind Anwendungen besonders individuell realisierbar.
Erweiterbare Stand-Alone-Lösung
Die kompakten Stand-Alone-Antriebsregler PMC SC6 mit integrierter Leistungsversorgung eignen sich für den Einsatz in kompakten Anlagen und Maschinen. Sie sind als Einzel- und Doppel-Achs-Regler sowohl für Asynchron- oder Synchron-Servomotoren verfügbar. Für Maschinen mit mehr als zwei Achsen kann PMC SC6 mit Achsmodulen des Antriebsreglers PMC SI6 erweitert werden. Das Achsmodul verfügt über kein integriertes Netzteil und wird über eine Zwischenkreiskopplung von PMC SC6 versorgt. So ist die Umsetzung von Multi-Achs-Anwendungen besonders wirtschaftlich möglich.
Komplette Antriebstechnik
Die Antriebslösung mit PMC SC6 und PMC SI6 wird über das Motion Control Steuerungssystem PMCprimo von Pilz angesteuert und ausgewertet. Da alle Funktionen einer Anlage so miteinander synchronisiert werden, führt dies zu reibungslosen und exakten Produktionsprozessen mit geringen Stillstandzeiten. So kann der Anwender die Antriebsregler flexibel für seine individuelle Einzel- oder Multi-Achs-Applikation in der Metallverarbeitung, der Verpackungs- oder Holzindustrie einsetzen.