Wien, 25.03.2021

Safety on Tour

The Spirit of Safety ist wieder unterwegs. Diesmal mit dem Schwerpunkt Sensorik.

Kundennähe ist unsere Mission! Daher freuen wir uns, Sie wieder zu unserer kostenlosen Veranstaltungsreihe Safety on Tour einzuladen. Diesmal mit dem Schwerpunkt Sensorik.

Pilz bietet eine große Vielfalt an Sicherheitssensoren für den industriellen Einsatz, wie Sicherheitsschalter, zur Überwachung von Positionen und trennenden Schutzeinrichtungen oder optische Sensoren für die Flächen- oder Raumüberwachung. Sämtliche Produkte können modular eingesetzt und kombiniert werden und damit leicht an die jeweilige Anforderung angepasst werden. Unsere Lösungen sind individuell erweiterbar, sodass Sie von hoher Flexibilität profitieren! Erfahren Sie in unserer Safety on Tour Reihe, wie sie die Sicherheit Ihrer Maschinen und Anlagen mittels Sensorik gewährleisten. In kompakten Sessions mit max. 15 Teilnehmern* informieren Sie unsere Experten über:

  • Manipulation von Schutzeinrichtungen
  • Sicherheitsabstände bei Schutzeinrichtungen
  • Inspektion berührungslos wirkender Schutzeinrichtungen

Im Vordergrund der Safety on Tour Reihe stehen der hohe Praxisbezug und die Wissensvermittlung, die mittels eigens designeten democubes von ALVÀRIS sichergestellt wird.

Für Informationen oder die Anmeldung zu einem der Termine hier clicken!

Gerne steht Ihnen das Team Sales West für Fragen zur Verfügung:

Herbert Blees | h.blees@pilz.at | +43 664 540 8768
Ronald Kahr | r.kahr@pilz.at | +43 664 887 31 694
Philipp Paradeis | p.paradeis@pilz.at | +43 664 964 4046

Alternativ steht ihnen Frau Gertrude Ebermann ebenfalls gerne zur Verfügung unter g.ebermann@pilz.at oder +431 7986263-602.

Veranstatlungsorte und -Termine:
13.04.2021 in Kufstein | Hotel Stadt Kufstein
15.04.2021 in Innsbruck | MCI-Innsbruck
20.04.2021 in Bludenz | Sporthotel Val Blu
21.04.2021 in Dornbirn | Fairmotel

Programm und Daten für Vorarlberg und Tirol

Safety on Tour. Schwerpunkt Sensorik.
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Pressekontakt

Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: m.ecker@pilz.at