Für das kamerabasierte Schutzsystem PSENvip 2 von Pilz steht neu ein Modul für die Biegewinkelmessung zur Verfügung, das verwertbare Bilddaten jetzt an die Pressensteuerung weiterleitet. So sieht der Bediener den Biegewinkelwert direkt beim Abkanten auf der Bedienoberfläche (HMI), wodurch teure Winkelmesssysteme als auch die aufwändige Messung per Hand entfallen. Dies reduziert Kosten und Zeit für die Erst- und Folgejustage des Systems auf ein Minimum. Der Abkantprozess lässt sich mit PSENvip 2 produktiv und sicher umsetzen, so dass eine hohe Verfügbarkeit an Abkantpressen gewährleistet ist.
Ostfildern, 06.04.2021
Neues Modul für die Biegewinkelmessung beim kamerabasierten Schutzsystem PSENvip 2 von Pilz - Abkantprozesse produktiver umsetzen!
Über die Kosten- und Zeiteinsparung hinaus gewinnen Anwender auch Platz, der ansonsten für die Anbringung zusätzlicher Geräte benötigt würde.
Innovative Technologie auch für raue Einsätze
Das kamerabasierte Schutzsystem PSENvip 2 von Pilz überwacht per innovativer Optik den gesamten Abkantprozess. Installiert an der Oberwange der Abkantpresse erkennt PSENvip 2 kleinste Fremdkörper im Schutzfeld zwischen Sende- und Empfängereinheit und ermöglicht produktives Arbeiten bei voller Sicherheit. Anstelle einer Laserlichtquelle kommt bei PSENvip 2 eine LED-basierte Lösung zum Einsatz, bei der ein einfaches Anstrahlen des Empfängers entlang des Oberwerkzeugs genügt. Auch unter rauen Einsatzbedingen, wie bei Vibration, Reflexion, Fremd- oder Streulicht gewährleistet das Schutzsystem eine sehr hohe Verfügbarkeit.
Rundum-Paket für sicheres Abkanten
Das kamerabasierte Schutzsystem PSENvip 2 bietet als Komplettlösung mit der Fast Control Unit im Automatisierungssystem PSS 4000 gemäß EN ISO 12622 höchste Sicherheit für Abkantpressen. Die Komplettlösung gewährleistet eine schnellere Verarbeitung und in der Folge einen kürzeren Nachlaufweg und damit ein noch schnelleres Abschalten von Abkantprozessen. Maximale Produktivität bei einfacher Handhabung sorgt für einen effizienten Abkantprozess.
Hier finden Sie mehr Informationen zu PSENvip
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at
Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: m.ecker@pilz.at