Ostfildern , 13.11.2023

Ganzheitliche, sichere Systemlösung von Pilz für IO-Link Safety aus Master, Feldgeräten und Zubehör - Sichere Konnektivität ins Feld

Erstmals steht für die sichere Kommunikation ins Feld ein komplettes IO-Link Safety System zur Verfügung: Die Systemlösung von Pilz umfasst Master, Sensoren sowie Feldgeräte und passendes Zubehör. Zu den ersten Geräten im Pilz-Portfolio, die mit IO-Link Safety Funktionalität ausgestattet sind, gehören die Sicherheits-Lichtgitter PSENopt II advanced IOLS, die Bedieneinheit PITgatebox IOLS sowie der IO-Link Safety Master PDP67 IOLS. Das Komplettpaket des Experten für die sichere Automation vereinfacht die Integration der IO-Link Safety-Technologie in Maschinen und Anlagen.

Das herstellerunabhängige, standardisierte Kommunikationssystem IO-Link ist nun mit all seinen Vorteilen einsetzbar für die funktionale Sicherheit: Mit IO-Link Safety steht es jetzt für die funktionale Sicherheit zur Verfügung. Die sichere und standardisierte Punkt-zu-Punkt-Kommunikation ermöglicht die Integration von Sicherheitssensoren und -aktoren in jedes bestehende Feldbussystem, unabhängig von übergeordneten Systemen. Das Kommunikationsprotokoll IO-Link Safety ist in der IEC 61139-2 weltweit standardisiert und bietet höchste Sicherheit bis zu PL e nach EN ISO 13849-1 (bzw. SIL 3 nach IEC 61508/62061). So sorgt die universelle Lösung für höhere Flexibilität, denn Anwender benötigen nur einen Feldbus für unterschiedliche Safety-Anforderungen.

Master über die sichere Verbindung
Als Schnittstelle zur Sicherheitssteuerung ermöglicht der IO-Link Safety Master PDP67 IOLS von Pilz die bidirektionale Kommunikation bis in die Feldebene. Die Anbindung von Sicherheitssensoren mit IO-Link Safety an PDP IOLS ist möglich – neben IO-Link Safety Geräten können auch Standard-IO-Link Sensoren und Aktoren sowie klassische Sicherheitssensoren, beispielsweise mit OSSD-Ausgängen, angeschlossen werden. Sensoren wie etwa das Sicherheitslichtgitter PSENopt advanced IOLS sind umschaltbar auf OSSD-Technologie.

Inbetriebnahme und Gerätetausch einfach umsetzen
Die IO-Link Safety Sicherheitssensoren von Pilz liefern wichtige Statusinformationen und bieten mehr Möglichkeiten im Bereich der intelligenten Diagnose. Die Geräte können selbstständig identifiziert und parametriert werden. Das vereinfacht den Austausch von Komponenten und verringert reparaturbedingte Stillstandszeiten von Maschinen und Anlagen. Zudem werden weniger unterschiedliche Gerätetypen benötigt, was die Komplexität in der Beschaffung verringert und so Platz im Lager schafft. Als Folge lassen sich die Kosten reduzieren und die Produktivität steigern.

Daten und Diagnose effizient handhaben
Die durchgängige Kommunikation zu jedem Sensor und Aktor ermöglicht eine intelligente Datenauswertung: Die IO-Link Safety Kommunikation läuft über ungeschirmte Kabel und nutzt industrieübliche Anschlussstecker. Das spart Zeit und Aufwand beim Gerätetausch und steigert die Verfügbarkeit.
Dazu bieten intelligente IO-Link Safety-Geräte Diagnosefunktionen wie die Selbstdiagnose-Funktion, was vorausschauende Reparatur- und Wartungskonzepte ermöglicht. Beispielsweise informiert für eine vorausschauende Wartung eine Einzelstrahlauswertung über die Signalstärke der Sicherheitslichtgitter PSENopt advanced IOLS. Das erhöht die Produktivität der Anlage oder Maschine.
Das IO-Link Safety-Paket von Pilz unterstützt mit Blick auf das Internet der Dinge IIOT vernetzte Maschinen und Anlagen einfach und herstellerungebunden bis auf Sensor- bzw. Feldebene und eröffent so neue Möglichkeiten für Industrie 4.0.
 

Das herstellerunabhängige, standardisierte Kommunikationssystem IO-Link ist jetzt mit allen Vorteilen einsetzbar für die funktionale Sicherheit: Das IO-Link Safety-Paket von Pilz ermöglicht nun die Integration funktionaler Sicherheit bis ins Feld. (Foto: © Sumith Nunkham/[Moment] via Getty Images, © iStock.com/Chinnapong, © Pilz GmbH & Co. KG)
Das herstellerunabhängige, standardisierte Kommunikationssystem IO-Link ist jetzt mit allen Vorteilen einsetzbar für die funktionale Sicherheit: Das IO-Link Safety-Paket von Pilz ermöglicht nun die Integration funktionaler Sicherheit bis ins Feld. (Foto: © Sumith Nunkham/[Moment] via Getty Images, © iStock.com/Chinnapong, © Pilz GmbH & Co. KG)

Das herstellerunabhängige, standardisierte Kommunikationssystem IO-Link ist jetzt mit allen Vorteilen einsetzbar für die funktionale Sicherheit: Das IO-Link Safety-Paket von Pilz ermöglicht nun die Integration funktionaler Sicherheit bis ins Feld. (Foto: © Sumith Nunkham/[Moment] via Getty Images, © iStock.com/Chinnapong, © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Pressekontakt

Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld