Das neue browserbasierte Softwaretool „Safety Distance Calculator“ von Pilz ermöglicht Anwendern eine vereinfachte und schnelle Berechnung von Sicherheitsabständen für alle marktgängigen Sicherheits-Lichtgitter. Das kostenfreie digitale Berechnungstool ermittelt anhand der eingegebenen Werte deren notwendigen Sicherheitsabstand und schlägt das jeweilig passende Lichtgitter vor. Anwender erhalten eine Auswahl an Varianten: aus der Produktfamilie der Sicherheitslichtgitter PSENopt bzw. PSENopt II. Da die Suche nach dem passenden Lichtgitter deutlich kürzer ist, sparen Anwender Zeit. Die Abstandsrechnung über den Calculator bringt somit Vorteile für Industriebereiche wie etwa dem Sondermaschinenbau, wo der Sicherheitsabstand häufig neu berechnet werden muss.
Ostfildern, 24.08.2023
Automatische Berechnung des Sicherheitsabstandes für Sicherheits-Lichtgitter PSENopt über frei verfügbares Tool - Safety Distance einfach und sicher ermittelt
Anwender können das Tool online über die Pilz-Website aufrufen. Der intuitiv bedienbare Safety Distance Calculator bietet Zusatzinformationen zu den einzelnen Schritten der Berechnung, wie zum Beispiel bei der Berechnung des Mindestabstands.
Vom Sicherheitslevel zum passenden Produkt
Mithilfe des Pilz Safety Distance Calculators lassen sich Applikation für senkrechte Schutzfelder (orthogonale Annäherung) sowohl für Finger-, Hand- und Körperschutz berechnen. Ausgehend vom erforderlichen Sicherheitslevel bekommen Anwender einen passenden Produktvorschlag für ihre jeweilige Anwendung, der entweder gemäß ISO 13849 oder IEC 62061 ausgelegt ist. Integrierte Infopunkte mit vertiefenden Erklärungen unterstützen bei der Suche, eine grafische Darstellung veranschaulicht die eigene Berechnung, so dass diese einfach nachvollziehbar ist. Anwender profitieren durch flexible Möglichkeiten mit Blick auf die Umrüstung ihrer Anlage. Zur Verfügung stehen eine deutsche sowie eine englische Sprachversion des Berechnungstools.
Lichtgitter-Portfolio für alle Anforderungen
Lichtgitter von Pilz stehen in unterschiedlichen Varianten zur Verfügung: Mit einer mechanischen Belastbarkeit von bis zu 50 g und damit hoher Verfügbarkeit kommen die schockresistenten Lichtgitter PSENopt II bevorzugt in rauen Umgebungen zum Einsatz, in denen Vibration oder Kollision vorherrschen, wie etwa bei Verpackungsmaschinen. Mit dem PSENopt II Lichtgitter Typ 3 hält Pilz als einziger Hersteller zudem eine kostengünstige, speziell auf Anwendungen bis PL d nach IEC 61496 abgestimmte Sicherheitslösung bereit. Daneben sind Typ 4 Lichtgitter PSENopt II für Anwendungen bis PL e gemäß IEC 61496 erhältlich, die höchste Anforderung an Finger-, Hand- und Körperschutz erfüllen und in Längen von 150 mm bis 1800 mm verfügbar sind. Für platzkritische Bereiche an Maschinen mit zyklischen Eingriffen können Anwender auf die Lichtgitter PSENopt slim zurückgreifen.
Mehr zu PSENopt II finden Sie hier
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]
Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: [email protected]