Einen schnellen und umfassenden Überblick über eine Anlage erhalten: Dafür stellt Pilz die webbasierte Visualisierungssoftware PASvisu bereit. In der neuen Version unterstützt PASvisu jetzt auch das Modbus/TCP -Protokoll. Das Protokoll ermöglicht eine schnelle Anbindung aller Steuerungen sowie anderer industrieller Komponenten. Bestandteil des Updates ist auch eine secure Client/Server-Verbindung für die sichere Übernahme der Daten vom PASvisu-Server in die Visualisierung beim Anwender.
Ostfildern, 26.08.2021
Die webbasierte Visualisierungssoftware PASvisu jetzt mit Modbus/TCP-Schnittstelle und Secure-Client – Offen für alle Visualisierungsaufgaben - aber secure
Ab der neuen Version v1.10 für PASvisu unterstützt die webbasierte Visualisierungssoftware neben OPC UA auch das Protokoll Modbus/TCP. Damit ist ein einfacher Austausch von Prozessdaten zwischen PASvisu und nahezu jedem Steuerungssystem möglich. Zudem können Daten unterschiedlicher Steuerungen zeitgleich in einem Visualisierungsprojekt verarbeitet werden.
Dank dieser Offenheit sind keine Änderungen der bestehenden Automatisierungs-Infrastrukur bei der Verwendung von PASvisu notwendig: PASvisu kann bei bestehenden Maschinen mit den vorhandenen Steuerungen eingesetzt werden. Zusätzlich ist die Nutzung über nahezu jedes Endgerät, z. B. über bereits in der Maschine eingebaute HMI´s, externe PCs oder Tablets, möglich.
Mehr Security beim Datenaustausch dank „Secure-Client”
Neu ist auch die „secure“ Client/Server-Verbindung. Der gesamte Daten-Verkehr zwischen PASvisu-Clients, Builder und dem Server ist jetzt komplett verschlüsselt. Daneben wurde die Benutzerauthentifizierung verstärkt: Nur authentifizierte Clients können sich am PASvisu Server anmelden. Das beugt Manipulationen vor und gewährleistet eine sichere Datenübertragung im gesamten Visualisierungsprojekt.
Mehr Informationen zum Produkt finden Sie hier
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at
Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: m.ecker@pilz.at