Die Sicherheits-Lichtgitter PSENopt II Typ 3 von Pilz sind aktuell die weltweit ersten mit einer Zulassung der globalen Prüforganisation Underwriters Laboratories (UL) mit Hauptsitz in Northbrook, USA. Die Zertifizierung bestätigt, dass die Sicherheits-Lichtgitter die nationalen Sicherheitsstandards der USA und Kanada erfüllen. Davon profitieren Maschinenbauer, insbesondere, wenn sie in diese Märkte exportieren.
Ostfildern, 12.08.2021
Sicherheits-Lichtgitter PSENopt II von Pilz: weltweit erste UL-zertifizierte Typ 3-Lichtgitter für USA und Kanada - Markt frei für Typ 3!
PSENopt II Typ 3 Sicherheits-Lichtgitter haben den Zertifizierungsprozess von UL, einem weltweit führenden Unternehmen der Sicherheitswissenschaften, erfolgreich durchlaufen. Die UL-Zertifizierung unterstützt Unternehmen bzw. Anwender bei der Markteinführung ihrer Produkte und Systeme auf dem nordamerikanischen Markt. Davon profitieren Kunden vor Ort, da die Inbetriebnahme schneller erfolgen kann.
Schon seit 2016 die einzigen für Anwendungen Typ 3
Mit den 2016 als Weltneuheit für diese Sicherheitskategorie eingeführten Sicherheits-Lichtgittern PSENopt II Typ 3 lassen sich Anwendungen der Sicherheitskategorie Performance Level d (PL d) einfach umsetzen. Das spart letztendlich Kosten, da nicht überdimensioniert werden muss.
Weltweit einzigartig, auch gegen Schock
Die Produktfamilie der Sicherheits-Lichtgitter PSENopt II sorgt dafür, dass sicher in den Produktionsprozess eingegriffen werden kann. Je nach Anforderung erfüllen PSENopt II Sicherheits-Lichtgitter gemäß EN/IEC 61496-1/-2 „Sicherheit von Maschinen – Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen“ Finger-, Hand- und Körperschutz. Darüber hinaus sind die Sicherheits-Lichtgitter von Pilz als einzige auf dem Markt mit einer Schockbeständigkeit von 50 g ausgerüstet. Die extrem schockbeständigen Lichtgitter sind so optimal für raue Industrieumgebungen geeignet. Insbesondere auch in Roboterapplikationen, bei Verpackungsmaschinen und Pressen sorgen sie für produktive Sicherheit. Damit bieten PSENopt II eine erhöhte Flexibilität mit Blick auf ihren Einsatzort.
ln Verbindung mit Steuerungstechnik von Pilz – zum Beispiel der sicheren konfigurierbaren Kleinsteuerung PNOZmulti 2 – stellen Sicherheits-Lichtgitter PSENopt II eine sichere und wirtschaftliche Komplettlösung für alle Branchen und Einsatzgebiete dar.
Mehr Informationen zum Thema finden Sie hier

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: m.ecker@pilz.at