Ostfildern, 06.02.2024

Pilz auf der LogiMAT 2024, Halle 6, Stand 6B37 - Intralogistik safe & secure

Das Automatisierungsunternehmen Pilz stellt auf der internationalen Fachmesse LogiMAT (19.03. – 21.03.2024) seine Safety & Security Lösungen für die Intralogistik in den Mittelpunkt. Mit im Messegepäck für Stuttgart ist auch das umfassende Dienstleistungsportfolio des Experten für die sichere Automation. Unterschiedliche Logistikanwendungen wie die Absicherung Fahrerloser Transportsysteme, Förderbänder und Warehouse-Anwendungen lassen sich mit dem Lösungspaket von Pilz effizient umsetzen.

Darüber hinaus können sich Messebesucher auf dem Gemeinschaftsstand mit den Kooperationspartner NAiSE GmbH darüber informieren, wie sich verschiedene frei navigierende Verkehrsteilnehmer effizient koordinieren und managen lassen.

Basis: Know-how für den sicheren Betrieb
Betreiber von mobilen Plattformen müssen in ihrer Anwendung sicherstellen, dass die in der Norm ISO 3691-4 geforderten Performance Level für die Fahrzeugüberwachungsfunktionen eingehalten werden. Die Sicherheitsexperten von Pilz informieren auf dem Messestand, wie sich diese Anforderungen für den sicheren Betrieb mobiler Plattformen realisieren lassen. Im Fokus: Stillstandzeiten vermeiden und die Produktion sicher und effizient betreiben. Besucher erfahren mehr über die hierfür passenden Pilz-Dienstleistungen (zu „Design Risikobeurteilung“ und „Werksabnahme beim Hersteller“ bzw. „Vor Ort-Abnahme“) sowie über die speziell auf die Sicherheit mobiler Plattformen ausgerichtete Schulung „Sicherer Einsatz von fahrerlosen Transportfahrzeugen und -systemen“.

Highlight: Sicherheit für frei navigierende Plattformen
Ein Highlight auf dem Stand ist die Sicherheitslösung von Pilz für frei navigierende mobile Plattformen. Kern der Lösung ist die sichere Kleinsteuerung PNOZmulti 2 mit Funktionalitäten zur Gleichlaufüberwachung und Ansteuerung der Sicherheits-Laserscanner PSENscan. Die Sicherheits-Laserscanner sorgen in der Sicherheitslösung für eine produktive Flächenüberwachung. Dazu kommt die Industrial Firewall SecurityBridge, die Schutz vor unautorisierten Zugriffen von außen bietet.
Daneben zeigt Pilz, wie sich der sichere Zugang in Logistikbereichen über sein modulares Schutztürsystem sowie das Identification und Access Management System I.A.M regeln lässt – gleich ob einfache Authentifizierung oder komplexes Zutrittsmanagement.

Flotte im Griff
Für das Management der gesamten Flotte präsentiert der Stuttgarter Experte für Materialfluss-Automatisierung NAiSE in Kooperation mit Pilz den weltweit ersten Verkehrs- und Auftragsmanager für alle Intralogistik-Teilnehmer. Der NAiSE-Flottenmanager analysiert in Echtzeit den Verkehrs- und Warenfluss in Intralogistik-Anwendungen. Auf dem gemeinsamen Messestand können Besucher NAiSE Traffic in Aktion erleben.

Das Automatisierungsunternehmen Pilz präsentiert auf der LogiMAT Lösungen aus Safety und Industrial Security rund um die sichere Automatisierung und den sicheren Betrieb mobiler Plattformen. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Das Automatisierungsunternehmen Pilz präsentiert auf der LogiMAT Lösungen aus Safety und Industrial Security rund um die sichere Automatisierung und den sicheren Betrieb mobiler Plattformen. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Das Automatisierungsunternehmen Pilz präsentiert auf der LogiMAT Lösungen aus Safety und Industrial Security rund um die sichere Automatisierung und den sicheren Betrieb mobiler Plattformen. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Pressekontakt

Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld