Pilz baut sein weltweites Qualifizierungsangebot auf Experten-Level weiter aus: Schulungsteilnehmer können jetzt ihr Wissen auch im Bereich Funktionale Sicherheit auf Experten-Niveau heben. Die von TÜV Nord zertifizierte Qualifizierung zum CEFS – Certified Expert in Functional Safety vermittelt nicht nur umfassendes theoretisches Know-how, wie die normativen Vorgaben der ISO 13849 und EN IEC 62061. Nach erfolgreicher Qualifikation können die Teilnehmer komplexe Sicherheitssysteme selbst erstellen und bewerten – vom Design über die Verifizierung bis hin zur Umsetzung.
Ostfildern, 31.03.2022
Neue Qualifizierung von Pilz zum CEFS – Certified Expert in Functional Safety - Fit in funktionaler Sicherheit
Die Weiterbildung zum CEFS richtet sich vor allem an Maschinenhersteller, Konstrukteure und Integratoren, die bereits Vorkenntnisse im Bereich Funktionale Sicherheit besitzen und eine spezielle Verantwortung hinsichtlich sicherer Steuerungssysteme tragen. CEFS ist ebenso für Fachleute konzipiert, die im Tagesgeschäft für die Sicherheit von neuen und bestehenden Maschinen zuständig sind, wie z.B. Konstruktions- oder Sicherheitsingenieure.
Mix aus Theorie und Praxis
Im Rahmen einer zweitägigen Qualifizierung zeigen Pilz Experten welche aktuellen normativen sowie technischen Anforderungen an ein System zu funktionaler Sicherheit von Maschinen gestellt werden. Eine Besonderheit der Zertifizierung bei Pilz: Im Mittelpunkt stehen die Vorgaben der beiden Normen ISO 13849 und EN IEC 62061, ihre Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede.
Beginnend mit den Grundlagen von Sicherheitssteuerungssystemen thematisiert die Schulung auch das Design solcher Systeme oder das Verhindern und Steuern von systematischen Ausfällen. Der Einsatz eines virtuellen Maschinenmodells und praxisnaher Kursarbeiten im Rahmen des Trainings machen die Erstellung von komplexen Sicherheitssystemen für eigene Anwendungsfälle im Arbeitsalltag erleb- und nutzbar.
Weltweit anerkannt
Nach bestandener Prüfung erhalten die Schulungsteilnehmer ein von TÜV NORD ausgestelltes Zertifikat. Dieses ist weltweit anerkannt und berechtigt zum Tragen des Titels „CEFS – Certified Expert in Functional Safety“.
Für mehr Informationen zur Qualifizierung und zur Anmeldung

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +43 1 7986263-56
E-Mail: m.ecker@pilz.at