Principperne for sikker mekanisk konstruktion af maskiner
Maskindirektivet fastlægger i bilag I fem trin som grundlag for konstruktion af maskiner med tilstrækkelig sikkerhed:
1. Fastlæggelse af en maskines grænser. Dette omfatter maskinens tilsigtede brug og enhver forkert brug, der med rimelighed kan forudses.
2. Fastlæggelse af de risici, som kan udgå fra maskinen, og de dermed forbundne farlige situationer.
3. Kategorisering af risiciene under hensyntagen til de eventuelle personskaders eller helbredsskaders alvorlighed og sandsynligheden for, at de opstår.
4. Vurdering af risiciene for at fastlægge, om en risikonedsættelse er påkrævet i henhold til formålet med dette direktiv.
5. Eliminering af farerne eller reduktion af risiciene forbundet med disse farer i den rækkefølge, som er angivet i nummer 1.1.2, litra b i maskindirektivet.
For hvem er direktivet om sikker konstruktion af maskiner relevant?
En producent af en maskine skal altså i henhold til maskindirektivet gennemføre en risikovurdering for at finde alle de farer, der er forbundet med hans maskine. Maskinen skal derefter udformes og fremstilles under hensyntagen til denne analyse.
Dette krav gælder også for driftsansvarlige, der optræder som producenter i maskindirektivets forstand. Det gælder f.eks. for maskiner, der bygges sammen eller for ombyggede og herunder væsentligt ændrede maskiner.
Risikovurdering og risikonedsættelse iht. EN ISO 12100
EN ISO 12100 forklarer metoderne for risikovurdering. Risikovurderingen består af en risikoanalyse og en risikobedømmelse.
| Standard | Titel |
|---|---|
|
EN ISO 12100 |
Maskinsikkerhed Generelle principper for konstruktion – Risikovurdering og risikonedsættelse |
Yderligere oplysninger:
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]