Pilz-servoforstærkere til alle drev

Servoforstærkeren PMCtendo DD5

Xactools har specialiseret sig i automatiserede specialløsninger inden for tilførsels-, palleterings- og måleteknik. Med den universelle servoforstærker PMCtendo DD5 fra Pilz og en Profinet-forbindelse kan virksomheden aktivere og styre alle motorer hurtigt, præcist og enkelt.

Xactools har udviklet en rundbords-testcelle med 16 teststationer og 21 drevne vertikale og lineære akser til en underleverandør til bilindustrien. Indtil da blev der i lignende anlæg anvendt servoregulatorer fra forskellige producenter.

 

Effektiv regulator til alle drev

Med skiftet til Industrial-Ethernet-standarden Profinet med TCP/IP besluttede Xactools sig for PMCtendo DD5 fra Pilz. Ved hjælp af de nye servoforstærkere kan servo-, asynkron- og lineærmotorer, roterende direkte drev samt servo-lineæraktuatorer fra næsten alle producenter reguleres. På grund af den interne programmeringsmulighed i servoregulatoren kører PMCtendo DD5 ekstra hurtigt til destinationerne. Her kan indtastningen af de ønskede positioneringer ske direkte i SI-enheder (mm, m, etc.). PMCtendo DD5 fra Pilz øger anlæggenes produktivitet og reducerer stilstandsperioder samt lager- og driftsomkostninger hos brugeren.

Effektiv regulator til alle drev

Løsningens fordele:

  • Én servoregulator til alle drevløsninger: Servo-, asynkron- og lineærmotorer, roterende direkte drev samt servo-lineæraktuatorer fra næsten alle producenter kan reguleres
  • Hurtig, præcis og sikker drevløsning: Ved hjælp af den interne programmeringsmulighed i servoregulatoren kører PMCtendo DD5 ekstra hurtigt til destinationerne
Thomas Erb, direktør for Xactools

"For os findes der faktisk ingen alternativer til servoforstærkeren PMCtendo DD5 fra Pilz: Vi skal kun arbejde med en regulatortype, og klargøring samt idrifttagning koster væsentligt mindre tid og færre penge. Vores kunder nyder godt af rentable, pålidelige og betjeningsvenlige anlæg."

Thomas Erb, direktør for Xactools
Logo Xactools GmbH

Om Xactools

Den mellemstore virksomhed Xactools fra Lauffen ved floden Neckar i Schwaben er blevet et kendt navn på grund af automatiserede specialløsninger inden for tilførsels-, palleterings- og måleteknik. De høje krav i bilindustrien er hos Xactools også blevet standarden til andre brancher.

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Var denne artikel nyttig?
Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt