De konfigurerbare små styringer PNOZmulti Mini kan sluttes til alle gængse feltbus- og Ethernet-systemer (f.eks. Profibus-DP, Modbus-TCP, EtherCAT) og dermed til forskellige driftsstyringer. Anvendelsen er dermed uafhængig af branche, land og maskintype!
Med de forskellige kommunikationsmoduler overføres diagnose- og statusinformationer til en overordnet styring.
PNOZmulti Mini – kommunikationsmoduler og feltbusmoduler
Kommunikation via gængse kommunikationsnetværk

Her er en oversigt over dine fordele
- Korte stilstandstider på grund af komfortable diagnosemuligheder
- Globale anvendelsesmuligheder ved hjælp af tilslutning til gængse feltbussystemer
- Mulighed for enkel udskiftning af feltbusmoduler uden programændring

Kommunikationsmodulernes egenskaber

- Enkel overførsel af diagnose- og statusinformationer til overordnede styringer
- Tovejs-meddelelser og -styring
- Enkel udlæsning af diagnosedata og anvendelse af virtuelle ind- og udgange til ikke-sikre funktioner
- Kommunikationsmodul PNOZ mmc1p ETH – deltager i Ethernet TCP/IP og Modbus TCP (slave)
- Kommunikationsmodul PNOZ mmc2p med serielt interface
- Feltbusmoduler – for hvert feltbussystem er der et udvidelsesmodul til rådighed
- For hvert basismodul kan der maksimalt anvendes 1 kommunikationsmodul og 1 feltbusmodul
Vores program: PNOZmulti Mini – kommunikationsmoduler