Softwareplatform PAS4000

PAS4000 – enkel konfiguration og programmering

Softwareplatform PAS4000

Med softwareplatformen PAS4000 kan du konfigurere og programmere automatiseringssystemet PSS 4000 helt enkelt. PAS4000 indeholder forskellige editorer og mange softwaremoduler. I PAS4000 er værktøjerne til projektering, programmering, idrifttagning og drift nøje tilpasset hinanden. Datagrænsefladerne er udformet ensartet og forenkler dermed udvekslingen af informationer i alle automatiseringens faser. Du kan hurtigt og intuitivt oprette programmer til sikkerheds- og automatiseringsfunktioner.

Styringerne PSSuniversal PLC kan programmeres i PAS IL (Instruction List), PAS STL (Structured Text) og PAS LD (Ladder Diagram) i overensstemmelse med EN/IEC 61131-3. Derudover er den grafiske programeditor PASmulti til rådighed til enkel konfiguration og programmering af styringerne PSSuniversal PLC og PSSuniversal multi. Med programeditoren PASmulti opretter du programmer hurtigt, enkelt og intuitivt. Med drag-and-drop kan du f.eks. frit konfigurere ind- og udgange og sammenknytte dem ved hjælp af logiske elementer. Enkle symboler og tegn letter opgaven. Uanset om du programmerer i "IEC-verdenen" eller konfigurerer med PASmulti, er programmiljøet det samme og håndteringen således helt enkel. Derudover indeholder PAS4000 en omfattende sprogpakke. Værktøjstekster samt selvstudier er til rådighed på otte sprog.

Opret projekter enkelt, hurtigt og intuitivt – fordele

  • Sikkerhed og automatisering samlet i et system
  • Projektoprettelse til styringerne PSSuniversal PLC og PSSuniversal multi
  • Grafisk programeditor PASmulti til konfiguration og strukturering
  • Enkel kombination af PAS IL, PAS STL og PAS LD med PASmulti
  • Reduktion af fejl ved hjælp af fordefinerede, genanvendelige moduler
  • Overskuelig projektadministration
  • Licensering med det gennemprøvede PASunits-pointsystem
  • Direkte projektsammenkædning mellem PAS4000 og dit PASvisu-projekt
Opret projekter enkelt, hurtigt og intuitivt

Programmering på den nemme måde – egenskaber for PAS4000

Egenskaber for PAS4000
  • Omfattende bibliotek med sikre og ikke-sikre moduler
  • Interface til ekstern applikationsprogrammering
  • Editorerne PAS STL, PAS IL, PAS LD i overensstemmelse med EN/IEC 61131-3 er af TÜV Süd klassificeret som LVL (Limited Variability Languages)
  • Komfortable online-funktioner
  • Integreret systemdiagnose
  • Online-hjælp direkte i værktøjet
  • Til rådighed på otte sprog (tysk, engelsk, italiensk, kinesisk, spansk, fransk, japansk, portugisisk)

Engineering-software der giver minimalt projekteringsarbejde

Engineering-softwaren PAS4000 er brugervenlig og enkel at håndtere. Med PAS4000 programmerer du styringerne PSSuniversal PLC og PSSuniversal multi i automatiseringssystemet PSS 4000. Softwaren har forskellige editorer og moduler og hjælper dig med programmering og konfiguration af alle automatiseringsfunktioner – både ikke-sikre og sikre! Uanset om du ønsker at programmere mindre maskiner eller forbundne, yderst komplekse anlæg: Med PAS4000 går det let som en leg!

Engineering-software der giver minimalt projekteringsarbejde

Enkel programmering ved hjælp af moduler

Enkel programmering ved hjælp af moduler

I det omfattende softwarebibliotek finder du styringsmoduler til PID-regulatorer og til skalering af indgangsværdier (scaling). Derudover kan du anvende sikre moduler, der er certificeret af TÜV, til overvågning af nødstopknapper, lysgitre, beskyttelsesdørsafbrydere osv. Moduler, som du selv har oprettet, kan anvendes med PASmulti på samme måde som de færdige moduler. Ved at bruge moduler kan du programmere mere komplekse funktioner hurtigt og fejlfrit, fordi du kan bruge modulerne så ofte, som du vil. Softwaremodulerne i PAS4000 finder du direkte i værktøjet i softwarebiblioteket.

Licensér projekter med PASunits

Licensér projekter med PASunits

De forskellige funktioner i softwaren PAS4000 har en pointværdi, de såkaldte PASunits. Hvis du ønsker at licensere dit projekt, betaler du i projektet med PASunits – alt efter antallet og typen af funktionsmoduler eller netværksfunktioner. Du kan overføre forskellige PASunits-pakker til din pointkonto i softwaren. Når bestillingen er udført, modtager du sammen med ordrebekræftelsen et download-link til de PASunits, som du har købt.

 

Vores produktprogram: Softwareplatform PAS4000

PASunits

Licensmodellen PASunits fungerer ud fra pointværdier, PASunits. Der beregnes PASunits for de funktioner, der anvendes i projektet, og de trækkes fra softwarens pointkonto. Du kan få forskellige PASunits-pakker.

PASkey

Med PASkey (robust USB-Crypto-hukommelse) kan du helt enkelt overføre PASunits og anvende dem på forskellige arbejdspladser.
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
Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt