3. jun. 2019

Menneske-robot-samarbejde 4.0: Menneske-robot-samarbejde i overensstemmelse med standarderne ved hjælp af kollisionsmålesættet PRMS

Kollisionsmålesættet PRMS, Pilz Robot Measurement System, anvendes til kraft- og trykmåling ved validering af applikationer med menneske-robot-samarbejde i overensstemmelse med metode 4 i ISO/TS 15066. PRMS kan nu på grund af den store efterspørgsel fra kunderne også købes som supplement til det gennemprøvede lejekoncept!

PRMS giver dig mange fordele: Ved hjælp af den tilhørende software PRMS Assistant kan du komfortabelt analysere de målte værdier for kraft og tryk. Den komplette pakke indeholder et en-dags-kursus, hvor du ikke kun får forklaret målesystemet og standarderne, men også hvordan systemet håndteres i praksis. Derudover indeholder helhedskonceptet vedligeholdelse og kalibrering samt softwareopdateringer til PRMS. Med de nye kompressionselementer af silikone er måleapparatet nu endnu mere praktisk og gengiver shore-værdierne fra ISO/TS 15066.

Vores ekspert i Consulting Services Robot Safety forklarer i videoen, hvordan du anvender PRMS, og hvilke fordele du får.

Gå til PRMS-videoen

Kollisionsmålesættet PRMS i drift
Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Var denne artikel nyttig?
Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt