Workshop om kollisionsmålesættet PRMS til menneske-robot-samarbejde i overensstemmelse med standarderne

Målsætning

I den tekniske specifikation ISO/TS 15066 defineres der biomekaniske grænseværdier for alle områder af kroppen. Disse grænseværdier gælder som mål for en ufarlig kollision. Ved applikationer med menneske-robot-samarbejde, som følger princippet for kraft og effekt, skal det i valideringsfasen kontrolleres ved hjælp af kollisionsmålingen, om disse grænseværdier også rent faktisk overholdes. Målet med workshoppen er at udføre kraft- og trykmålingen og fortolke måleresultaterne korrekt. Hermed bliver du i stand til selvstændigt at udføre kollisionsmålinger i din egen applikation.

Viderekomne

Indhold

  • Funktioner i og betjening af kollisionsmålesættet for menneske-robot-samarbejde
  • Kraft- og trykmåling
  • Analyse og fortolkning af måleresultaterne
  • Målemetode
  • Identifikation af målepunkter
  • Sensorpositionering – korrekt anbringelse af måleapparatet i applikationen
  • Bestemmelse af alternative positioner
  • Kollisionsmåling i overensstemmelse med grænseværdierne i ISO/TS 15066

Målgrupper

  • Elektrikere
  • Vedligeholdelsespersonale
  • Idrifttagningspersonale
  • Konstruktører
  • Projekteringspersonale
  • Programmører
  • Planlæggere
  • Anlægsservicepersonale
  • Systemintegratorer

Henvisning

Når du har deltaget i kurset, modtager du et certifikat, som er gyldigt i fire år. Når denne periode er udløbet, skal certifikatet fornyes ved at deltage i workshoppen, som varer én dag.

Dine fordele

  • Nyd godt af erfaringerne fra over 3000 målinger af menneske-robot-samarbejde.

Der medfølger en kursusplads, når du køber PRMS-sættet. Ved leje af PRMS-sættet afhænger prisen for kurset af lejeperiodens længde.

Kollisionsmålesættet PRMS
Workshop om kollisionsmålesættet for menneske-robot-samarbejde i overensstemmelse med standarderne
Sønderborg
Varighed
1 dag
Tid
Start: Kl. 09.00
Slut: Kl. 16.15
Maks. antal deltagere
8
Pris pr. deltager
DKK 4.550,-
Dato/tilgængelighed
På forespørgsel Forespørgsel
Tilgængelige pladser Kun få pladser tilbage Lukket

Du ønsker at bestille denne uddannelse på en anden dato, eller på et andet sted og / eller at bestille en anden uddannelse type? Kontakt os venligst. Vi er glade for at informere dig personligt.

Din individuelle forespørgsel
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Kurser hos Pilz Skandinavien

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk