Bevægelige beskyttelsesskærme er generelt mekanisk forbundet med maskinens ramme eller en fast del i nærheden af maskinen. Beskyttelsesanordningen kan være fastgjort med hængsler eller på skinner. De kan åbnes uden værktøj og fungerer kun, når de er lukket.
Bevægelige beskyttelsesskærme

Tvangskoblingsanordninger som sikkerhedsløsning
Bevægelige beskyttelsesskærme kan være forbundet til en låseanordning. Låseanordningen sørger for, at farlige maskinfunktioner stoppes og en uventet genstart forhindres pålideligt f.eks. ved åbning af en beskyttelsesdør.
Standarder for bevægelige beskyttelsesskærme
Standard | Titel |
---|---|
EN ISO 14120 |
Maskinsikkerhed |
EN ISO 14119 |
Maskinsikkerhed – Tvangskoblingsanordninger i forbindelse med afskærmninger – Principper for konstruktion og udvælgelse |
Sikring mod uventet (gen-)start af en maskine
En maskine må efter udløsning af en beskyttelsesanordning ikke kunne genstarte automatisk, efter at beskyttelseszonen er forladt. Genstart må kun være mulig med kvittering på en kommandoanordning uden for farezonen og med visuel kontakt til denne farezone.
Dette er f.eks. relevant, når energiforsyningen genetableres efter en afbrydelse, eller et drev starter uventet pga. en defekt styring.
Standard til sikring mod uventet (gen-)start
Standard | Titel |
---|---|
EN ISO 14118 |
Maskinsikkerhed |
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk
Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk