Relæer

Sikkerhedsrelæet PNOZsigma

Hvilke udvidelsesmoduler til sikkerhedsrelæet PNOZsigma skal anvendes, hvis ti sikkerhedskontakter ikke er nok?

I forbindelse med et basismodul og en kontaktudvidelsesblok PNOZ s7.1 kan antallet af sikkerhedskontakter udvides næsten ubegrænset. Der kan serieforbindes op til ti PNOZ s7.2-kontaktudvidelser til en PNOZ s7.1. Hvis der er behov for flere kontakter, kan serien fortsættes med endnu en PNOZ s7.1. Kan implementeres i en håndevending via et forbindelsesstik, helt uden ledningsføring.

På kun 17,5 mm bredde stiller PNOZ s7.1 tre sikkerhedskontakter og PNOZ s7.2 endda fire sikkerhedskontakter og en hjælpekontakt til rådighed. Det er altid muligt at kombinere med andre PNOZsigma-udvidelsesmoduler. Derudover sørger PNOZ s7.2 for en "opfriskning" af spændingsforsyningen.

Følgende uddrag af betjeningsvejledningen til PNOZ s7.2 beskriver sammenkoblingen af udvidelsesmoduler: Ud over en PNOZ s7.2 kan også andre PNOZsigma-kontaktudvidelser som PNOZ s7 og PNOZ s11 bruges som afslutning.