Hvordan kan styringshovedmodulet resettes til fabriksindstillingen?

PLC-styringer og I/O-systemer

Reset til original: (gennemfør følgende trin på <10 s

  • Sluk for spændingen på PSS
  • Tag SD-kortet ud
  • Tænd for spændingen på PSS
  • Tryk på reset-knappen >5 s, indtil DIAG-LED blinker
  • Slip reset-knappen
  • Tryk på reset-knappen
  • Slip reset-knappen

Styringshovedmodulet har nu følgende grundindstillinger:

  • Modulnavn: PSS__
  • IP-adresse: 169.254.1.0 til 169.254.254.255 (auto-IP-mekanisme)
  • Subnet-maske: 255.255.0.0
    SD-kortet kan formateres via en pc.
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?