Det sikre beskyttelsesdørssystem PSENsgate

Det integrerede system til overvågning af beskyttelsesdøre

Produktbillede af det sikre beskyttelsesdørssystem PSENsgate

Det sikre beskyttelsesdørssystem PSENsgate kombinerer sikker overvågning af beskyttelsesdøre, sikker aflåsning og betjeningselementer i et og samme system! Vores produkter er konstrueret op til den højeste sikkerhedskategori PL e.

Udnyt beskyttelsesdørssystemets store fleksibilitet! Du kan vælge mellem mange systemvarianter med integrerbare betjeningselementer, der kan tilvælges, som f.eks. trykknapper, nøgleafbrydere, belyste knapper og områdestop. Der er også mulighed for funktioner som nødstop og flugtfrigørelse.

Rentabel, komplet løsning – fordele ved PSENsgate

  • Omkostningsoptimeret system – overvågning af beskyttelsesdøre, sikker aflåsning og ekstra betjeningselementer i samme produkt
  • Høj sikkerhed med kun en afbryder pr. beskyttelsesdør til beskyttelse af personer og anlæg
  • Fleksibilitet takket være stort udvalg af forskellige betjenings- og aktiveringselementer samt mulighed for tilslutning af sikre trepositionshåndtag
  • Energieffektivt system, der giver reduceret strømforbrug
  • Reduceret monteringsarbejde og ledningsføring ved hjælp af integrerede betjeningselementer og mulighed for serieforbindelse
  • Sikker, komplet løsning sammen med styringsteknik fra Pilz

Sikkerhedsaflåsning – egenskaber for beskyttelsesdørssystemet PSENsgate

Sikkerhedsaflåsning – egenskaber for beskyttelsesdørssystemet PSENsgate
  • Kombination af overvågning af beskyttelsesdøre, sikker tvangskobling og overvågning af rigelbrud i et og samme system – inklusive nødstop og betjeningselementer
  • Maksimal beskyttelse mod manipulation og omgåelse
  • Til venstre- og højrehængte døre
  • Integreret "rengøringskredsløb": Målrettet, samtidig åbning af aflåsningerne, når arbejdsdagen er slut
  • Serieforbindelse i kombination med PSENslock, PSENsgate, PSENcode og PSENmlock
  • Konstrueret til alle applikationer indtil PL e i overensstemmelse med EN ISO 13849-1, SIL 3 i overensstemmelse med EN/IEC 62061

Sikker overvågning af beskyttelsesdøre med PSENsgate

Det sikre beskyttelsesdørssystem PSENsgate anvendes i forbindelse med store beskyttelsesdøre. Det anvendes også til beskyttelsesdøre, der i bestemte driftssituationer ikke må åbnes utilsigtet. Dette sker f.eks. for at beskytte mod farlige bevægelser (efterløb).

På grund af det robuste design og den mekaniske belastningsevne er beskyttelsesdørssystemet PSENsgate din garanti for en lang produktlevetid. PSENsgate kan anvendes i applikationer i den højeste beskyttelseskategori op til PL e i overensstemmelse med EN ISO 13849-1 og SIL 3 i overensstemmelse med EN/IEC 62061 til beskyttelse af personer og anlæg.

Sammen med vores sikre styringsteknik, som f.eks. den konfigurerbare, lille styring PNOZmulti Mini, får du en rentabel og sikker, komplet løsning til overvågning af beskyttelsesdøre. Det sikre beskyttelsesdørssystem PSENsgate kan desuden helt enkelt sættes i serieforbindelse med mange andre sensorer: PSENmlock, PSENcode og PSENslock.

Sikker overvågning af beskyttelsesdøre med PSENsgate

Vores produktprogram: De sikre beskyttelsesdørssystemer PSENsgate

Beskyttelsesdørssystemet PSENsgate

Større produktivitet og stort potentiale for besparelser: Alle sikkerhedsfunktioner og betjeningselementer er integreret i kun ét system, der er klart til indbygning. Spar tid og omkostninger med PSENsgate ved projektering, konstruktion, dokumentation, anskaffelse og montering!

Tilbehør til PSENsgate

Perfekt tilpasset til beskyttelsesdørssystemet PSENsgate: Tilbehør til sikker overvågning af beskyttelsesdøre.
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk