Styringsmodulerne PRCM indeholder både robot- og sikkerhedsstyringen. Nyd godt af høj sikkerhed: PRCM garanterer sikkerhedsfunktionerne STO og SBC samt sikkerhedsfunktioner til robotsystemer, der er implementeret via sikkerhedsstyringen. Ved hjælp af det effektive Motion-Control-styringssystem kan du styre du flere akser – som gribere eller lineære slæder – helt enkelt. Desuden er PRCM åben for funktionelle udvidelser via ROS eller IEC 61131-3.
Styringsmodulerne PRCM
Åbne og effektive styringsmoduler
Styringsmodulerne PRCM – dine fordele
- Plug-&-Work-princip til enkel idrifttagning
- åben for funktionelle udvidelser via ROS eller IEC 61131-3
- Motion-Control-styringssystem muliggør styring af flere akser
Egenskaber for styringsmodulerne PRCM
- Robot- og sikkerhedsstyring med en
- kompakt størrelse
- Industriegnet forarbejdning
ROS Open Source-software
ROS-modulerne fra Pilz er ROS-pakker i høj kvalitet. De egner sig til brug både i industrielle og ikke-industrielle miljøer. Du kan kontakte vores medarbejdere på ros@pilz.de, hvor de gerne rådgiver dig individuelt om ROS.